Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, RSG45

Memograph M RSG45

Zaawansowany zapis, wizualizacja, analiza i transmisja danych pomiarowych

RSG45
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Typ sygnału wejściowego

    20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
    20 HART (max) (HART, 4…20mA)
    14 digital (max) (control, event and counting inputs)

  • Wyjście

    12 relays (max)
    2 analog (max) (I, pulse)
    1 transmitter power supply

  • Wyświetlacz

    TFT 7" colour graphic display
    TFT 7" colour graphic display with touch panel

  • Storage/Recording

    internal memory
    SD card
    USB flash drive

  • Calculations

    Mass/heat quantity
    heat quantity difference

Zastosowanie

Stacja graficzna rejestracji danych to elastyczny i wydajny system służący do organizacji danych pomiarowych. Dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi, Memograph M można łatwo dostosować do każdej aplikacji pomiarowej. Bezpieczna rejestracja zmierzonych parametrów procesu, czytelny prezentacja na ekranie, monitorowanie wartości granicznych i analiza przebiegów. Dzięki obsłudze standardowych protokołów komunikacji obiektowej, urządzenie umożliwia transmisję wartości zmierzonych i obliczonych do systemów nadrzędnych oraz wzajemne połączenie poszczególnych urządzeń obiektowych. Dostępny również w wersji bez wyświetlacza, do montażu na szynie DIN.

Memograph M można wykorzystywać w wielu dziedzinach. Przykładowo:

  • Kontrola procesów technologicznych

  • Energetyka

  • Monitorowanie i obliczenia sprawności pracy układu wytwarzania pary

  • Przemysł farmaceutyczny i spożywczy

  • Systemy aparatowe i przemysłowe; Instalacje do pasteryzacji mleka

  • Stacje monitoringu pomiarów środowiskowych i klimatycznych; Zbiorniki deszczowe przelewowe

  • Tworzenie dokumentacji w ramach systemu kontroli jakości produkcji

  • Procesy dozowania wraz z analizą szarży; Sygnalizacja wartości granicznych za pomocą SMS/Email; pakiet Tele-alarm

  • Aplikacje na stanowiskach kontrolnych i w laboratoriach

  • Monitorowanie procesu kalibracji iTHERM TrustSens

Korzyści

  • Wysoki stopień bezpieczeństwa danych: zapis danych zabezpieczony przed modyfikacją, autoryzacja dostępu i uprawnień użytkowników oraz uwierzytelnianie podpisu elektronicznego (zgodność z FDA 21 CFR 11)

  • Moduł wejść HART: bezpośrednie podłączenie czujników HART zapewnia dokładność pomiaru wartości procesowych dla celów obliczeń i rejestracji

  • Brama HART: oszczędność czasu dzięki bezpośredniemu dostępowi do obiektowych czujników HART za pośrednictwem oprogramowania FieldCare przy użyciu stacji Memograph M, bez przerywania pętli pomiarowej

  • Panel czołowy ze stali k.o. z ekranem dotykowym: łatwa obsługa w trudnych warunkach środowiskowych, np. w aplikacjach higienicznych lub w strefach zagrożonych wybuchem. Wersja na szynę DIN: kompaktowe urządzenie o niewielkich rozmiarach do montażu m.in. w szafie sterowniczej

  • Możliwości systemu: obsługa najczęściej stosowanych sieci obiektowych (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) umożliwia szybką integrację z różnymi systemami automatyki obiektowej

  • Wbudowany serwer WWW: zdalna obsługa i wizualizacja - niższe koszty konserwacji

  • Usługa WebDAV: przesyłanie plików zapisanych na karcie SD bezpośrednio na stację roboczą za pośrednictwem protokołu HTTP bez żadnego dodatkowego oprogramowania.

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja