Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Memograph M RSG45

Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, RSG45 ©Endress+Hauser
Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, RSG45 ©Endress+Hauser
Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, RSG45 - wersja bez wyświetlacza ©Endress+Hauser

Zaawansowany zapis, wizualizacja, analiza i transmisja danych pomiarowych

Stacja graficzna rejestracji danych to elastyczny i wydajny system służący do organizacji danych pomiarowych. Dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi, Memograph M można łatwo dostosować do każdej aplikacji pomiarowej. Bezpieczna rejestracja zmierzonych parametrów procesu, czytelny prezentacja na ekranie, monitorowanie wartości granicznych i analiza przebiegów. Dzięki obsłudze standardowych protokołów komunikacji obiektowej, urządzenie umożliwia transmisję wartości zmierzonych i obliczonych do systemów nadrzędnych oraz wzajemne połączenie poszczególnych urządzeń obiektowych. Dostępny również w wersji bez wyświetlacza, do montażu na szynie DIN.
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
  • Kluczowe parametry

    • Typ sygnału wejściowego

      20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
      20 HART (max) (HART, 4…20mA)
      14 digital (max) (control, event and counting inputs)

    • Wyjście

      12 relays (max)
      2 analog (max) (I, pulse)
      1 transmitter power supply

    • Wyświetlacz

      TFT 7" colour graphic display
      TFT 7" colour graphic display with touch panel

    • Storage/Recording

      internal memory
      SD card
      USB flash drive

    • Calculations

      Mass/heat quantity
      heat quantity difference

please wait Loading alternative products

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Wysoki stopień bezpieczeństwa danych: zapis danych zabezpieczony przed modyfikacją, autoryzacja dostępu i uprawnień użytkowników oraz uwierzytelnianie podpisu elektronicznego (zgodność z FDA 21 CFR 11)

    • Moduł wejść HART: bezpośrednie podłączenie czujników...

  • Zastosowanie

    Memograph M można wykorzystywać w wielu dziedzinach. Przykładowo:

    • Kontrola procesów technologicznych

    • Energetyka

    • Monitorowanie i obliczenia sprawności pracy układu wytwarzania pary

    • Przemysł farmaceutyczny i spożywczy

    • Systemy aparatowe i przemysłowe;...

Details

  • Zasada pomiaru

    Data manager

  • Zasada działania

    Energymanager

  • Funkcja

    Secure data recording and signal analysis

    visualization

    integrated web server for device set-up

    HART(R) transparency, RSG45 as a HART modem
    E-Mail notification (encrypted mails)

    100 ms scan rate, high speed storage cycle 100 ms
    modular design for simple expansion
    data readout and processing via Field Data Manager Software

    OPC server for indication of instantaneous values (optional)

  • Typ sygnału wejściowego

    20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)

    20 HART (max) (HART, 4…20mA)

    14 digital (max) (control, event and counting inputs)

  • Wyjście

    12 relays (max)

    2 analog (max) (I, pulse)

    1 transmitter power supply

  • Interface

    RS232/485

    Ethernet

    USB

    Modbus RTU/TCP Slave

    Modbus RTU/TCP Master

    Profibus DP

    PROFINET Device

    EtherNet/IP Adapter

  • Storage/Recording

    internal memory

    SD card

    USB flash drive

  • Wyświetlacz

    TFT 7" colour graphic display

    TFT 7" colour graphic display with touch panel

  • Housing

    panel mounting with zink diecast bezel

    panel mounting with stainless steel bezel

    desktop housing

    field housing

  • Zasilacz

    100...230 V AC +/-10%

    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    CE

    EAC

    UL (US und CA)

    ATEX II2G Ex px IIC Gb

    ATEX II2D Ex pD IIIC Db

    UL listed

    PROFINET certified

  • Software package

    Batch software

    Waster water software

    Tele-alarm software

    Energy software (water + steam)

    Waste water + storm overflow + Tele Alarm

    Tele-alarm software + energy software (water + steam)

  • Zasada pomiaru

    Energy manager

  • Zasada działania

    Energymanager

  • Funkcja

    Mass flow and energy calculation for Water and Steam.

  • Calculations

    Mass/heat quantity

    heat quantity difference

  • Number of applications

    Not defined

  • Data storage

    yes

  • Calculation standards

    IAPWS-97

  • Communication

    RS232/485

    Ethernet

    USB

    Modbus RTU/TCP Slave

    Modbus RTU/TCP Master

    Profibus DP

    PROFINET Device

    EtherNet/IP Adapter

  • Zasilacz

    Not defined

  • Loop power supply

    24 V DC +/-15%

  • Protection class

    IP65 (front-panel)

  • Typ sygnału wejściowego

    0...20 universal

    HART

    6…14 digital

  • Wyjście

    2 analog

  • Wymiary (S x W x G)

    195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Działanie

    Navigator on-site, web server and via FieldCare/DeviceCare

  • Wyświetlacz

    7“ TFT

  • Software functions

    Internal calculation for mass flow and energy

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    CE

    EAC

    UL (US und CA)

    ATEX II2G Ex px IIC Gb

    ATEX II2D Ex pD IIIC Db

    UL listed

    PROFINET certified

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification