Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zaawansowana stacja graficznej rejestracji danych Memograph M, RSG45

Memograph M RSG45

Zaawansowany zapis, wizualizacja, analiza i transmisja danych pomiarowych

RSG45
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Data manager

  • Zasada działania

    Energymanager

  • Funkcja

    Secure data recording and signal analysis
    visualization
    integrated web server for device set-up
    HART(R) transparency, RSG45 as a HART modem
    E-Mail notification (encrypted mails)
    100 ms scan rate, high speed storage cycle 100 ms
    modular design for simple expansion
    data readout and processing via Field Data Manager Software
    OPC server for indication of instantaneous values (optional)

  • Typ sygnału wejściowego

    20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
    20 HART (max) (HART, 4…20mA)
    14 digital (max) (control, event and counting inputs)

  • Wyjście

    12 relays (max)
    2 analog (max) (I, pulse)
    1 transmitter power supply

  • Interface

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Storage/Recording

    internal memory
    SD card
    USB flash drive

  • Wyświetlacz

    TFT 7" colour graphic display
    TFT 7" colour graphic display with touch panel

  • Housing

    panel mounting with zink diecast bezel
    panel mounting with stainless steel bezel
    desktop housing
    field housing

  • Zasilacz

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certified

  • Software package

    Batch software
    Waste water software
    Tele-alarm software
    Energy software (water + steam)
    Waste water + storm overflow + Tele Alarm
    Tele-alarm software + energy software (water + steam)

  • Zasada pomiaru

    Energy manager

  • Zasada działania

    Energymanager

  • Funkcja

    Mass flow and energy calculation for Water and Steam.

  • Calculations

    Mass/heat quantity
    heat quantity difference

  • Number of applications

    Not defined

  • Data storage

    yes

  • Calculation standards

    IAPWS-97

  • Communication

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Zasilacz

    Not defined

  • Loop power supply

    24 V DC +/-15%

  • Protection class

    IP65 (front-panel)

  • Typ sygnału wejściowego

    0...20 universal
    HART
    6…14 digital

  • Wyjście

    2 analog

  • Wymiary (S x W x G)

    195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Działanie

    Navigator on-site, web server and via FieldCare/DeviceCare

  • Wyświetlacz

    7“ TFT

  • Software functions

    Internal calculation for mass flow and energy

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certified