Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

EngyCal RH33
Licznik ciepła i chłodu

©Endress+Hauser

Licznik ciepła z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych do rejestracji i rozliczeń ilości ciepła/chłodu oddanego przez wodę.

Licznik ciepła i chłodu RH33 jest przeznaczony do instalacji, w których wykorzystywane są ciekłe nośniki ciepła.
Służy do wyliczania energii cieplnej zawartej w wodzie, mieszaninach woda/glikol oraz innych cieczach zgodnie z normą EN1434 Urządzenie posiada funkcję elektronicznego dopasowania czujników temperatury.
Oprogramowanie obsługowe (dostępne jako akcesoria), powala kontrolować koszty zużycia mediów energetycznych.
Urządzenie posiada dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowch i umożliwia dwukierunkowy pomiar przepływu np. podczas ładowania/rozładowania akumulatora ciepła.
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
  • Kluczowe parametry

    • Typ sygnału wejściowego

      1x Puls/Analog
      2x RTD/Analog
      Loop power supply 24V DC (+/-16%)

    • Wyjście

      1x 4...20mA
      2x digital (Open Collector)

    • Wyświetlacz

      160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit
      colour change in case of alarm event
      active display area 70 x 34 mm

    • Calculations

      heat quantity and heat quantity difference

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Przejrzyste dane o zużyciu energii pozwalają obniżyć koszty zużycia mediów energetycznych

    • Elektronicznie parowane i posiadające certyfikat kalibracji czujniki temperatury gwarantują najwyższą dokładność oraz umożliwiają wymianę pojedynczego czujnika...

  • Zastosowanie

    • Sprawdzona i certyfikowana niezawodność i dokładność

    • Przejrzyste dane o zużyciu energii pozwalają obniżyć koszty zużycia mediów energetycznych

    • Szybkie uruchomienie dzięki łatwej obsłudze w języku polskim oraz wyświetlaniu pełnych opisów tekstowych

    • ...

Details

  • Zasada pomiaru

    Energy manager

  • Funkcja

    Monitoring and billing of energy in heating and cooling applications as well as combined heating-and cooling circles.

    Typical applications can be found in industries, district heating and building automation.

  • Certyfikaty

    CE, UL listed, CSA GP, MID 004 (custody transfer) according EN1434 (water/other liquids) and OIML R75

  • Wejście

    1x Puls/Analog,

    2x RTD/Analog,

    Loop power supply 24V DC (+/-16%)

  • Wyjście

    1x 4...20mA,

    2x digital (Open Collector)

  • Wyjście przekaźnikowe

    2x

  • Zasilanie pomocnicze

    Low voltage power supply: 100 bis 230 V AC (-15% / +10%); Small voltage power supply: 24 V DC (-50% / +75%), 24 V AC (±50%)

  • Wymiary (WxHxD)

    144 x 144 x 103.1 mm

    (5.67" x 5.67" x 4.06")

  • Oprogramowanie

    Calculated Values:

    Energy, volume, density, enthalpy & enthalpy difference,

    DP-Flow-Compensation,

    mass,

    temperature difference;

    Counters: volume, mass, energy, counter in case of failure

    Optional: tariff 1, tariff 2 or seperated heating energy, cooling energy, bilance energy

  • Obsługa

    3 button on site or via FieldCare; read out of historical / logged data via Field Data Manager Software (SQL database and visualization interface), selectable language

  • Wyświetlacz

    160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit, colour change in case of alarm event, active display area 70 x 34 mm

  • Inne

    electronic temperature sensor matching via CvD coefficients, logbook measured values, custody transfer logbook, event logbook, limit monitoring

  • Obliczenia

    IAPWS-IF97

  • Zasada pomiaru

    Energy manager

  • Zasada działania

    Energy manager

  • Funkcja

    Monitoring and billing of energy in heating and cooling applications as well as combined heating-and cooling circles.

    Typical applications can be found in industries, district heating and building automation.

  • Calculations

    heat quantity and heat quantity difference

  • Number of applications

    1

  • Data storage

    yes

  • Calculation standards

    IAPWS-97

  • Communication

    web server

    USB

    Ethernet

    Modbus RTU/TCP Slave

    M-Bus

  • Zasilacz

    Not defined

  • Loop power supply

    Low voltage power supply:

    100 bis 230 V AC (-15% / +10%)

    Small voltage power supply:

    24 V DC (-50% / +75%)

    24 V AC (±50%)

  • Protection class

    IP65

  • Typ sygnału wejściowego

    1x Puls/Analog

    2x RTD/Analog

    Loop power supply 24V DC (+/-16%)

  • Wyjście

    1x 4...20mA

    2x digital (Open Collector)

  • Wymiary (S x W x G)

    144 x 144 x 103.1 mm (5.67" x 5.67" x 4.06")

  • Działanie

    3 button on site or via FieldCare

    read out of historical / logged data via Field Data Manager Software (SQL database and visualization interface)

    selectable language

  • Wyświetlacz

    160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit

    colour change in case of alarm event

    active display area 70 x 34 mm

  • Software functions

    Calculated Values:

    Energy, volume, density, enthalpy & enthalpy difference, DP-Flow-Compensation, mass, temperature difference

    Counters:

    Volume, mass, energy, counter in case of failure

    Optional:

    tariff 1, tariff 2 or seperated heating energy, cooling energy, bilance energy

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    CE

    CSA GP

    MID 004 (custody transfer) according EN1434 (water/other liquids)

    OIML R75

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification