HAW562
Ogranicznik przepięć

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Ogranicznik przepięć do montażu na szynie DIN wg IEC 60715

Ogranicznik przepięć HAW562 służy do ochrony elementów elektronicznych przed zniszczeniem wskutek przepięcia. Zapewnia on odprowadzenie do ziemi prądów udarowych występujących w przewodach sygnałowych (np. 4...20 mA), liniach komunikacyjnych (sieci obiektowych) oraz liniach zasilających. Stosowanie ogranicznika HAW562 nie wpływa na działanie i funkcjonalność chronionych elementów elektronicznych ani przetworników.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Ochrona kosztownych przyrządów pomiarowych

    • Większa dyspozycyjność instalacji dzięki doskonałemu dopasowaniu ogranicznika przepięć do urządzeń elektronicznych stosowanych w automatyce przemysłowej oraz w pomiarach przemysłowych

    • Zastosowanie w strefach...

  • Zastosowanie

    Ograniczniki przepięć stosowane są w celu osłabienia prądów szczątkowych pochodzących z poprzedzających stopni ochrony odgromowej oraz w celu ograniczania indukowanych-systemowo lub generowanych-systemowo przepięć. Ograniczniki HAW562 stosowane są...

Details

  • Zasada pomiaru

    Surge arrester

  • Zasada działania

    Surge arrester for DIN rail mounting

  • Funkcja

    Surge arresters are applied to protect electronic components of a plant against overvoltage! Due to this investment intensive measuring instruments are protected and the plant availability is increased.

  • Application

    Surge protection for power supply or signal / communication cables

  • SIL

    2

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    ATEX

    IECEx

    CSA

  • Zasada pomiaru

    Surge arrester

  • Funkcja

    Surge arrester for DIN rail mounting

    Compact device for an easy ordering (no separation of mounting module and protection module)

    Flexible integration into the measuring chains of the process industry due to approvals according to ATEX & IEC, SIL2 conformity

    compatibility with the established fieldbusses (HART, FF, PA)

    Innovative grounding concept to avoid low-frequency equalizing currents – direct and indirect shield grounding possible in one device

    Uninterruptible operation of the plant due to an automatic resetting after the discharge process

  • Certyfikaty

    SIL2 conformity


    CSA

  • Wymiary (WxHxD)

    HAW562-AAA, HAW562-AAD, HAW562-AAE, HAW562-8DA:

    12 x 90 x 72.5 mm

    (0.47" x 3.54" x 2.85")


    HAW562-AAB, HAW562-AAC:

    18 x 90 x 73 mm

    (0.71" x 3.54" x 2.87")

  • Napięcie pracy

    24V/60V/230V/5V/12(80)V/24V

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification