Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Deltabar PMD75 - Pomiar różnicy ciśnień, przetwornik różnicy ciśnień

Pomiar różnicy ciśnień
Deltabar PMD75

Przetwornik różnicy ciśnień z czujnikiem krzemowym i metalową membraną do pomiaru różnicy ciśnień

PMD75
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    Standard: 0.05%
    Platinum: up to 0.035%

  • Maksymalny błąd pomiaru

    0,075%
    "PLATINUM" 0,05%

  • Temperatura procesu

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    420 bar (6300 psi)

  • Zakres ciśnienia mierzonego

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

  • Zakres temperatury medium

    Temperature gradient from pressure piping

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Tantalum

  • Maks. ciśnienie procesu

    max. 420 bar
    (max. 6091 psi)

  • Maks. odległość pomiarowa

    400 m (1.312 ft) H2O

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Gold-Rhodium

  • Zakres pomiarowy

    10 mbar...250 bar
    (0.15 psi...3750 psi)

Zastosowanie

Przetwornik różnicy ciśnień Deltabar PMD75 z czujnikiem piezorezystancyjnym, spawaną metalową membraną jest stosowany we wszystkich branżach przemysłu do ciągłego pomiaru różnicy ciśnień cieczy, par i gazów. Obsługa za pomocą trzech przycisków lokalnych umożliwia proste i niezawodne uruchomienie punktu pomiarowego. Wbudowana pamięć HistoROM ułatwia zarządzanie parametrami procesu i przyrządu. Przyrząd został zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508, do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/SIL3.

Przetwornik jest przeznaczony do pomiaru poziomu, objętości lub masy cieczy, monitorowania spadku ciśnienia, oraz pomiaru przepływu (objętościowego lub masowego) gazów, par i cieczy z wykorzystaniem elementów spiętrzających.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: -40 do 85°C

  • Zakresy pomiarowe: 0.25 mbar...40 bar

  • Błąd pomiaru: ±0.05%, wersja "Platinum" ±0.035% (opcja)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, SIL

Korzyści

  • Najwyższa dokładność, powtarzalność i stabilność długoterminowa

  • Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu przepustów gazoszczelnych, możliwość stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2/3 wg PN-EN 61508

  • Łatwa konfiguracja punktu pomiarowego za pomocą wskaźnika lokalnego, z wykorzystaniem komunikacji 4-20 mA/HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Oszczędność kosztów dzięki modułowej koncepcji konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki

  • Cela pomiarowa odporna na przeciążenia do 420 bar / 42 MPa / 6300psi, monitorowanie układu pomiarowego od czujnika do przetwornika pomiarowego

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową (HART/PA/FF)

Filmy

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products