Hydrostatyczna sonda poziomu
Deltapilot, Waterpilot, Cerabar
Znajdują one zastosowanie w pomiarach poziomu cieczy, past i szlamów, w zbiornikach procesowych i magazynowych. Nawet w trudnych warunkach technologicznych sondy te pracują niezawodnie, zachowując odporność na intensywną kondensację, wzburzenie cieczy, pianę, wytrącające się osady, krystalizację i oblepianie oraz szoki temperaturowe. Niezależność pomiaru od budowy wewnętrznej zbiornika, opcjonalna funkcja bezpośredniego obliczania masy oraz łatwe i szybkie uruchomienie sondy to podstawowe korzyści eksploatacyjne. Poznaj ofertę sond hydrostatycznych - kliknij przycisk poniżej.
Hydrostatyczna sonda poziomu
Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.
Czujnik Contite został opracowany z myślą o hydrostatycznym pomiarze poziomu. Dzięki skutecznej ochronie przed zawilgoceniem piezorezystancyjnej celi pomiarowej oraz jej układu elektronicznego, czujnik Contite jest unikatowo trwały i stabilny w warunkach intensywnej kondensacji oraz częstego mycia i sterylizacji. Element pomiarowy jest hermetycznie zamknięty między membranami pomiarową i odniesienia. Czujnik Ceraphire z suchą celą pomiarową i grubą membraną ceramiczną, odporną na uszkodzenia mechaniczne, oblepienie i przeciążenia ciśnieniowe znajduje zastosowanie w m.in. trudnych warunkach przemysłu ciężkiego i w gospodarce wodno-ściekowej.
Poznaj zasadę działania przetwornika ciśnienia, który stanowi sondę hydrostatyczną
Zasada pomiaru
Sonda mierzy ciśnienie hydrostatyczne P słupa cieczy o danej wysokości h, zgodnie z zależnością:
P = h⋅ρ⋅g
g - stała grawitacji
Jeżeli gęstość cieczy ρ jest stała, to ciśnienie hydrostatyczne jest funkcją wyłącznie wysokości słupa cieczy. Wówczas, znajomość ciśnienia hydrostatycznego pozwala sondzie obliczyć poziom cieczy.
Korzyści
Odporność na wzburzenie powierzchni cieczy, pianę, na kształt i budowę wewnętrzną zbiornika
Hermetyczny i dokładny czujnik Contite z dużą membraną czołową, odporny na kondensację i szoki temperaturowe
Trwały i stabilny czujnik Ceraphire z membraną ceramiczną i automatyczną diagnostyką pęknięcia membrany
Swoboda montażu - od góry, z boku lub od dołu zbiornika
Opcjonalnie, funkcja bezpośredniego obliczania masy cieczy - zastosuj sondę zamiast wagi tensometrycznej