The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Hydrostatyczny pomiar poziomu

Hydrostatyczny pomiar poziomu

Miernik do ciągłego pomiaru poziomu z przetwornikami ciśnienia do prowadzenia pomiarów w cieczach

Woda lub inna dowolna ciecz — hydrostatyczne czujniki poziomu wykonują pomiary w wielu różnych gałęziach przemysłu, np. w branży spożywczej lub zakładach wodociągowych/oczyszczalniach ścieków. Przetworniki ciśnienia Deltapilot i Waterpilot dla układów hydrostatycznego pomiaru poziomu to doskonałe rozwiązania, które można zanurzać lub montować na zewnątrz zbiorników lub studni. Sprawdź naszą bogatą ofertę hydrostatycznych czujników poziomu, klikając poniższy przycisk.

Hydrostatyczny pomiar poziomu

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Czujnik Contite został opracowany specjalnie do hydrostatycznego pomiaru poziomu. Dzięki zabezpieczeniu czujnika oraz układu elektronicznego celi czujnik Contite jest rozsądnym rozwiązaniem w przypadku warunków wysokiej wilgotności i silnego tworzenia kondensatu. Element pomiarowy jest hermetycznie zamknięty między membraną procesową a membraną pomiarową. Urządzenia do pomiaru hydrostatycznego są dostępne także z pojemnościowymi, pozbawionymi oleju celami pomiarowymi, które są z reguły stosowane w branży przetwórczej i instalacjach związanych z ochroną środowiska.

  • Zasada pomiaru ciśnienia

Hydrostatyczny pomiar poziomu: zasada pomiaru

Cela Contite: cela pomiarowa jest całkowicie zabezpieczona między procesową membraną izolacyjną a tylną membraną izolacyjną. Jest ona całkowicie nieczuła na kondensację i działanie gazów żrących.

Cela ceramiczna: czujnik ceramiczny jest czujnikiem „suchym”, tzn. ciśnienie procesowe działa bezpośrednio na wytrzymałą procesową membranę izolacyjną, powodując jej odkształcenia. Zmiana pojemności zależna od ciśnienia jest mierzona na elektrodach o ceramicznym podłożu oraz procesowej membranie izolacyjnej.

Korzyści

  • Maksymalne bezpieczeństwo instalacji zapewniane przez jedyną w swoim rodzaju celą pomiarową Contite odporną na działanie kondensatu

  • Cela Contite zapewnia wysoką odtwarzalność pomiarów oraz długoterminową stabilność nawet po nagłych skokach temperatury

  • Cela ceramiczna charakteryzuje się wyjątkowo wysoką zgodnością chemiczną oraz doskonałą stabilnością mechaniczną dzięki wykonaniu z materiału ceramicznego o czystości 99,9%

  • Wytrzymała membrana ceramiczna ze zintegrowanym układem detekcji pęknięcia membrany — nadaje się do stosowania także w układach podciśnieniowych

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail