Pomiar różnicy ciśnień
Deltabar PMD55
Przetwornik różnicy ciśnień z czujnikiem krzemowym i metalową membraną do pomiaru różnicy ciśnień
Przetwornik różnicy ciśnień Deltabar PMD55 z czujnikiem piezorezystancyjnym, spawaną metalową membraną jest stosowany w przemyśle procesowym i w gospodarce wodno-ściekowej do ciągłego pomiaru różnicy ciśnień cieczy, pary, gazów i pyłów. Łatwe dostosowanie do warunków procesu: za pomocą mikroprzełącznika w module elektroniki można szybko zamienić strony wysokiego i niskiego ciśnienia. Zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508 do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2.
-
Korzyści
Zaprojektowany zgodnie z PN-EN 61508 do stosowania w obwodach blokadowych z atestem SIL2.
Kompaktowa konstrukcja przetwornika oraz pełna wymienność modułów
Szybkie uruchomienie za pomocą przełączników typu DIP switch
Łatwa obsługa dzięki zastosowaniu...
-
Zastosowanie
Przetworniki różnicy ciśnień Deltabar PMD55 są przeznaczone do realizacji pomiaru przepływu gazów, pary i cieczy z wykorzystaniem elementów spiętrzających i pomiaru poziomu.
Przełącze technologiczne: Gwint
Temperatura procesu: -40 do 85°C (-40 do 185°F)
...
Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie
-
Deltabar M PMD55
Technical Information
Differential pressure transmitter with metal sensor
Karta katalogowa (TI) -
Deltatop DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO56F
Karta katalogowa
Pomiar przep&
322;ywu z zastosowaniem kryz spi&
281;trzaj
&
261;cych oraz przetwornika ró&
380;nicy ci&
347;nie&
324; Deltabar. Uniwersalny system pomiarowy do
cieczy, pary i gazów.Karta katalogowa (TI) -
Deltatop DP61D, DP62D, DP63D
Karta katalogowa
Pomiar przep&
322;ywu z u&
380;yciem elementu spi
&
281;trzaj&
261;cego w postaci rurki Pitota oraz przetwornika ró&
380;nicy ci&
347;nie&
324;
Deltabar. Uniwersalny system pomiarowy do cieczy, pary i gazów.Karta katalogowa (TI) -
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMInstrukcja obsługi (BA) -
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterInstrukcja obsługi (BA) -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5Instrukcja obsługi (BA) -
Deltabar M PMD55
Brief Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationvia
PROFIBUS PAShort Instruction (KA)07/16Angielski -
Deltabar M PMD55
Brief Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensor
Communication HARTShort Instruction (KA)07/16Angielski -
Deltabar M PMD55
Brief Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
Communication via FOUNDATION FieldbusShort Instruction (KA)07/16Angielski -
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Zalecenia montażowe (EA) -
Display module VU340
Installation instruction
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Zalecenia montażowe (EA) -
Flanges and gaskets
Installation instruction
Deltabar M PMD55
Zalecenia montażowe (EA) -
Plug 3-pole, M12/M20
Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Zalecenia montażowe (EA) -
Harting plug HAN7D
Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
Zalecenia montażowe (EA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
II 3 G Ex nA IIC T6...T4 Gc
EG 09 010 XInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Deltabar M PMD55
ATEX:
II 3 G Ex ic IIC T6...T4 Gc
IECEx:
Ex ic IIC T6...T4 Gc
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Deltabar M PMD55
ATEX:
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T75°C Da/Db
IECEx:
Ex ta IIIC T75°C Da/Ex tb IIIC T75°C Db
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
TÜV 13.2008 (INMETRO)Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb
GYJ15.1147 (NEPSI)Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
Ex ic IIC T6...T4 Gc
IECEx KEM 09.0016Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
CSA Control Drawing
960009643 B
4-20 mA HART
XP/ISInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
Ex ta IIIC T75 °C T500 100 °C Da/Db (HART)
Ex ta IIIC T75 °C T500 105 °C Da/Db (PA, FF)
IECEx KEM 09.0016Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex d IIC T6 Gb
Ex d IIC T4 Gb
TÜV 13.2013 (INMETRO)Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
Control drawing FM
Explosionproof for Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D
Further types of protection: DIP Cl. II, Div. 1, Groups E,F, G, Cl. III
Nonincendive Cl. I, Div. 2, Groups A, B, C, D
XPInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
FM
IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Division 2 and Zone 2 installation
Nonincendive, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;
Class II, III installation
DIP for Class II, III, Div. 1, Groups E, F, GInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T75 °C T500 100 °C Da/Db (HART)
Ex ia IIIC T75 °C T500 105 °C Da/Db (PA, FF)
IECEx KEM 09.0016Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex d IIC T4/T6 Gb
GYJ15.1015X (NEPSI)Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
CSA Control Drawing
960014219 A
PROFIBUS PA, FOUNDATION FieldbusInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Deltabar M PMD55
EAC:
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Deltabar M PMD55
EAC:
1Ex d IIC T6...T4 Gb
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Deltabar M PMD55
ATEX:
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
II 1/2 D Ex ia IIIC T75°C Da/Db
IECEx:
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T75°C Da/Db
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
CSA Control Drawing
960014222 A
PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
XP/ISInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
CSA Control Drawing
960009065 B
4-20 mA HARTInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
INMETRO IEE 11.0075 (INMETRO)Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
II 1/2 G Ex ia IIC T6/T4 Ga/Gb
II 2 G Ex d IIC T6/T4 Gb
KEMA 10 ATEX 0042Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
FM
IS
Cl. I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; AEx ia IIC T6;
Division 2 and Zone 2 installation
Nonincendive Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;
Class II, III installation
DIP for Class II and III, Div. 1, Groups E, F, GInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
FM
XP + IS
Class I, Div. 1, 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 0, IIC
AEx ia IIC T6
Class II, Div. 1, 2, Groups E, F, G
ClassIII;
IS Class I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Explosionproof for Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, DInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
FM
IS
Cl. I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; AEx ia IIC T6;
Explosionproof for Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, DInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
II 2 G Ex d IIC T6 Gb
II 2 G Ex d IIC T4 Gb
KEMA 09 ATEX 0052Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
IECEx KEM 09.0016Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Deltabar M PMD55
IECEx KEM 09.0017
Ex d IIC T6 Gb, Ex d IIC T4 GbInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Deltabar M PMD55
ATEX:
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
II 2 G Ex ia IIC T6...T4 Gb
IECEx:
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Deltabar M PMD55
FM
Drawing No.: 960009151 -
Drawing Type: Control DrawingCertyfikat FM/CSA (ZD) -
Deltabar M PMD55
FM
Drawing No.: 960009542 -
Drawing Type: Control DrawingCertyfikat FM/CSA (ZD) -
Deltabar M PMD55
CSA
Drawing No.: 960009643 -
Drawing Type: Control DrawingCertyfikat FM/CSA (ZD) -
Deltabar M PMD55
FM
Drawing No.: 960009151 A
Drawing Type: Control DrawingCertyfikat FM/CSA (ZD) -
Deltabar M PMD55
CSA
Drawing No.: 960009065 -
Drawing Type: Control DrawingCertyfikat FM/CSA (ZD) -
List of Tested Devices and Versions ME01
Mitsubishi Electric MELSEC System Q and PROFIBUS for Water &
Wastewater Industry
This document lists all relevant components and devices with versions as
used for
testing of the Reference Topology ME01. All content of this document is
jointly
developed, reviewed and approved by Mitsubishi Electric and
Endress+Hauser as a
common deliverable of Open Integration.Dokumentacja specjalna (SD) -
Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
Special Documentation
Mechanical accessories for pressure measuring devices
Dokumentacja specjalna (SD) -
Integration Test Summary ME01
Mitsubishi Electric MELSEC System Q and PROFIBUS for Water &
Wastewater Industry
This document provides a brief summary of Open Integration tests for
Reference
Topology ME01. All content of this document is jointly developed,
reviewed and
approved by Mitsubishi Electric and Endress+Hauser as a common
deliverable of Open
Integration.Dokumentacja specjalna (SD) -
Deltapilot M/S, Waterpilot,
Cerabar M/S, Deltabar M/S
Einsatz im Trinkwasserbereich (NSF)
Use in the drinking water sector (NSF)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (NSF)
Special Documentation
Einsatz im Trinkwasserbereich (NSF)
Use in the drinking water sector (NSF)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (NSF)Dokumentacja specjalna (SD) -
Integration Tutorial ME01
Mitsubishi Electric MELSEC System Q and PROFIBUS for Water &
Wastewater Industry
This document provides a step by step description on how to integrate
Endress+Hauser
PROFIBUS devices with the Mitsubishi Electric MELSEC Q System. All
content of this
document is jointly developed, reviewed and approved by Mitsubishi
Electric and
Endress+Hauser as a common deliverable of Open Integration.Dokumentacja specjalna (SD) -
Cerabar M PMC51, PMP51/55
Deltabar M PMD55
Deltapilot M FMB50/51/52/53
Functional Safety data sheet / Datenblatt zur Funktionalen Sicherheit
Dokumentacja specjalna (SD) -
Cerabar M PMC51, PMP51/55
Deltabar M PMD55
Deltapilot M FMB50/51/52/53
Functional Safety Manual
Process pressure / Differential pressure, Flow / Hydrostatic
Dokumentacja specjalna (SD) -
Deltabar M: PMD55
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Software version V01.00.02 HART
Informacja producenta (MI) -
Pomiary ciśnień PAR_09_2010
Specjalista z firmy Endress+Hauser podpowiada, w jaki
sposób można uniknąć najczęstszych problemów z pomiarami różnicy
ciśnień.Publikacje (PU)03/12Polski -
Pomiary ciśnień ECiZ_10_2011
Specjalista z firmy Endress+Hauser podpowiada, w jaki
sposób można uniknąć najczęstszych problemów z pomiarami różnicy
ciśnień.Publikacje (PU)03/12Polski -
Przetworniki ciśnienia- CE 09_2011
Higieniczne przetworniki ciśnienia Cerabar M z czujnikiem ceramicznym
Ceraphire® oraz Profibus® PA profil l 3.02Publikacje (PU)03/12Polski -
Ceraphire
ceramiczne czujniki ciśnienia i różnicy ciśnień
Innowacyjne uzupełnienie dla czujników z membraną metalową.
Publikacje (PU)01/10Polski -
Application note: dp-flow
Steam flow measurement with pitot tubes (DP62D) and differential
pressure transmitter (PMD55 / PMD75)Rozwiązania branżowe (SO)08/16Angielski -
Application Note: dp-flow
Steam flow measurement with pitot tubes (DP62D) and differential
pressure transmitter (PMD55 / PMD75)Rozwiązania branżowe (SO)08/16Angielski -
压力测量
用于过程压力、差压、液位和流量测量的专业仪表
Obszary działalności (FA)09/15Chiński -
Basınç Ölçümü
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar
Obszary działalności (FA)05/15Turecki -
Mesure de niveau
Aperçu des produits pour des applications dans des liquides et des
solides en vracObszary działalności (FA)03/19fr -
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussObszary działalności (FA)03/17Niemiecki -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Obszary działalności (FA)03/17Angielski -
Pressure measurement
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level
and flowObszary działalności (FA)03/17Angielski -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Obszary działalności (FA)03/17Angielski -
Mesure de pression
Appareils de mesure pour la pression de process, la pression
différentielle, le niveau et le débitObszary działalności (FA)03/17fr -
Misura della pressione
Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione
differenziale,
livello e portataObszary działalności (FA)03/17Włoski -
Pressure measurement
American version: Powerful instruments for process pressure,
differential pressure, level
and flowObszary działalności (FA)03/17Angielski -
Füllstandmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Obszary działalności (FA)03/17Niemiecki -
Catálogo Medición de Presión
Instrumentos para la medición de presión, presión diferencial, nivel y
caudal de procesoObszary działalności (FA)03/17Hiszpański -
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Obszary działalności (FA)03/17Hiszpański -
Pomiar ciśnienia
Potężna aparatura do pomiaru
ciśnienia procesowego, różnicy
ciśnień, poziomu i przepływuObszary działalności (FA)03/14Polski -
Komplettpaket Druckmesstechnik
Ein Ansprechpartner - spart Zeit und reduziert Kosten
Broszura dot. kompetencji (CP)05/15Niemiecki -
Case study: Hydrok UK strengthens its relationship with
Endress+Hauser
Standardisation brings accuracy, familiarity and reliability to OEM
customerStudium przypadków (CS)05/13Angielski -
Deltabar M - użyteczny przetwornik różnicy ciśnień w rozmiarze M
Nowy Deltabar M jest kompaktowym przetwornikiem różnicy ciśnień,
przeznaczonym do pomiarów zużycia mediów na instalacjach technologi
cznych m.in. w przemyśle chemicznym, rafineryjno-gazowym, energetyce cieplnej i zawodowej.Innowacje (IN)03/09Polski -
Deltabar M, PMD 55
Compact digital differential pressure transmitter with metallic
measuring diaphragm, PMD 55Tekst oferty04/10Angielski -
Deltabar M, PMD 55
Kompakter digitaler Differenzdruckmessumformer mit metallischer
MessmembranTekst oferty04/10Niemiecki -
GSD Single, EH_PA_PR_Deltabar_M_0x1554_0x01_0x01_PALIB2, 22.04.2014 (Pres
sure, Deltabar M, 0x1554)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_PR_DeltabarM_0x1554_0x01_0x03, 04.01.2019 (Pressure, Deltabar M, 0x1554)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP4, 6.0 SP5, 8.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS_FF_PR_Deltabar_M_0x1021_01_03, 26.07.2016 (Pressure, Delt
abar M, 0x1021)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 12.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_DeltabarM_0x0021_0x01_0x03, 02.09.2014 (Pressure,
Deltabar M, 0x0021)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5, 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_PR_Deltabar_M_0x1021_01_03, 11.07.2016 (Pressure, Delt
abar M, 0x1021)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyElectronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, DeltabarM_PMD5x_FF_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 08.07.2019 (Pressure, Deltabar M, 0x1021)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, DeltabarM_PMD5x_PA_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 08.07.2019 (Pressure, Deltabar M, 0x1554)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, DeltabarM5x_PMD55_V1_00_xx, 08.07.2019 (Pressure, Deltabar M, 0x0021)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_FF_Package_Pressure_1_05_00, 29.05.2018 (Pressure)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.02Faceplate1.05.00Language neutral -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Kod przyrządu: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55-
Numer deklaracji: HE_00728_01.17Manufacturer DeclarationNiemiecki , Angielski -
Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Kod przyrządu: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Numer deklaracji: HE_01110_03.19
Producent Specyfikacja: Food hygieneManufacturer DeclarationAngielski -
Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Kod przyrządu: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Numer deklaracji: HE_01110_01.19
Producent Specyfikacja: Food hygieneManufacturer DeclarationAngielski -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Numer deklaracji: HE_00578_01.17
Producent Specyfikacja: RoHSManufacturer DeclarationChiński -
Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Kod przyrządu: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Numer deklaracji: HE_01110_02.19
Producent Specyfikacja: Food hygieneManufacturer DeclarationAngielski -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Numer deklaracji: EC_00519_02.17EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Numer deklaracji: EC_00443_03.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Numer deklaracji: EC_00227_03.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Numer deklaracji: EC_00207_03.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Numer deklaracji: EC_00523_02.17EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Deltabar M, Deltabar S
Kod przyrządu: FMD76-, FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD70-, PMD75-
Region: Russia
Jednostka certyfikująca: Rostekhnadzor
Numer dopuszczenia: 01-TY-00477-2014MiscellaneousRosyjski -
Waterpilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltapilot, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant T, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Kod przyrządu: PTP33B-, PTP31B-, PTC31B-, PTC31-, PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMP21-, PMP11-, PMD75-, PMD55-, PMC71-, PMC51-, PMC21-, PMC131-, PMC11-, FMX21-, FMX167-, FMD78-, FMD77-, FMB70-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Region: Russia (TR CU), Russia (Declaration of Conformity)
Jednostka certyfikująca: EAC
Numer dopuszczenia: RU D-DE.MO10.B.05287MiscellaneousRosyjski -
Deltabar, Deltabar M, Deltabar S
Kod przyrządu: FMD71-, FMD72-, FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Region: Russia (TR CU)
Jednostka certyfikująca: EAC
Numer dopuszczenia: TC BY_112 11.01. TP020 003 127MiscellaneousRosyjski -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Region: China
Jednostka certyfikująca: ACMA
Numer dopuszczenia: EC11011AMiscellaneousAngielski -
Cerabar M, Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Region: Brazil
Jednostka certyfikująca: INMETRO
Ochrona: Ex d IIC T4 Gb, Ex d IIC T6 GbExplosion ProtectionPortugalski -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Kod przyrządu: FMB50-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55-
Region: Brazil
Jednostka certyfikująca: INMETRO
Ochrona: Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb, Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb, Ex ia IIC T6...T4 Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ic IIC T6...T3 Gc, Ex ic IIC T6...T4 GcExplosion ProtectionPortugalski -
Cerabar M, Deltabar M
Kod przyrządu: PMP51-, PMP55-, PMD55-
Region: Europe (ATEX)
Jednostka certyfikująca: KEMA
Kategoria: II 2 G, II 1/2 G
Ochrona: Ex d IIC T6 Gb, Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionNiemiecki , Angielski -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Region: China
Jednostka certyfikująca: NEPSIExplosion ProtectionAngielski , Chiński -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Kod przyrządu: PMP55-, PMP51-, PMD55-, PMC51-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Region: Europe (ATEX)
Kategoria: II 1/2 G, II 1/2 D, II 2 G
Ochrona: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ia IIC T6 Gb, Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionAngielski -
Cerabar M, Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Region: Brazil
Jednostka certyfikująca: INMETRO
Ochrona: Ex d IIC T4 Gb, Ex d IIC T6 GbExplosion ProtectionPortugalski -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Region: India
Jednostka certyfikująca: CC(O)E
Ochrona: Ex dExplosion ProtectionAngielski -
Cerabar M, Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Region: USA
Jednostka certyfikująca: FM
Kategoria: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/
Ochrona: DIP, XPExplosion ProtectionAngielski -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Kod przyrządu: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55-
Region: India
Jednostka certyfikująca: CC(O)E
Ochrona: Ex iaExplosion ProtectionAngielski -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Region: Japan
Jednostka certyfikująca: TIIS
Ochrona: Ex ia IIC T6Explosion ProtectionAngielski -
Cerabar M, Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Region: International, International (IECEx)
Jednostka certyfikująca: DEKRA
Ochrona: Ex d IIC T6Explosion ProtectionAngielski -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Kod przyrządu: PMP55-, PMP51-, PMD55-, PMC51-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Region: International (IECEx)
Jednostka certyfikująca: DEKRA
Ochrona: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ic IIC T6 Gc, Ex ia IIC T6 Gb, Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionAngielski -
Cerabar M, Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Region: Europe (ATEX)
Jednostka certyfikująca: KEMA
Kategoria: II 2 G
Ochrona: Ex d IIC T6 GbExplosion ProtectionAngielski -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Kod przyrządu: FMB50-, PMP55-, PMP51-, PMD55-, PMC51-, FMB53-, FMB52-, FMB51-
Region: Canada, USA
Jednostka certyfikująca: CSA
Kategoria: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G
Ochrona: XP, NI, IS, DIPExplosion ProtectionAngielski -
Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Region: China
Jednostka certyfikująca: NEPSI
Ochrona: Ex d IIC T6 GbExplosion ProtectionAngielski , Chiński -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Kod przyrządu: PMP55-, PMP51-, PMD55-, PMC51-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Region: USA
Kategoria: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/T6
Ochrona: XP/IS, IS/NI/DIPExplosion ProtectionAngielski -
Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S
Kod przyrządu: PMP75-, PMP72-, PMP71-, PMD75-, PMD70-, PMD55-, PMC71-, FMD78-, FMD77-, FMD76-
Region: Russia (TR CU)
Jednostka certyfikująca: EAC
Ochrona: Ex d, Ex ia, Ex iaD 20, Ex taExplosion ProtectionRosyjski -
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
Kod przyrządu: PMP71-, PMP51-, PMD75-, PMD55-, PMC71-, PMC51-, FMX21-, FMX167-, FMB70-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Region: USA
Jednostka certyfikująca: NSFHygienic EquipmentAngielski -
Product Family: Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Region: International
Jednostka certyfikująca: PI, PROFIBUS International
Software Version: PROFILE 3.02Fieldbus ConformanceAngielski -
Product Family: Deltabar M
Kod przyrządu: PMD55-
Region: International
Jednostka certyfikująca: Fieldbus Foundation
Software Version: DEVICE REV. 01, DD-ITK 5.20Fieldbus ConformanceAngielski -
Levelflex, Deltabar S, Cerabar S, Cerabar M, Deltabar M, Ceraphant T, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar
Kod przyrządu: PTP31B-, FMP54-, FMD78-, PMP71-, PMD75-, FMD77-, PMP75-, PMP51-, PMP55-, PMD55-, PTP31-, PMP21-, PMP135-, PMP131-
Jednostka certyfikująca: TÜVPressure EquipmentNiemiecki , Angielski -
Waterpilot, Deltabar S, Cerabar S, Cerabar M, Deltapilot S, Deltabar M, Deltapilot M, Deltabar, Ceraphant T, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar
Kod przyrządu: PTP35-, FMD78-, PMP71-, PMD75-, FMD77-, PMD70-, PMP75-, PMP51-, PMP55-, PMC71-, FMD76-, FMB53-, FMB70-, PMC51-, PMD55-, FMB50-, FMD72-, FMX21-, PTP33B-, PTP31-, PTC31-, PMP23-, PMP135-, PMP11-, PMC131-, FMX167-, FMD71-
Jednostka certyfikująca: TÜVPressure EquipmentNiemiecki , Angielski -
Deltabar M, Deltabar S
Kod przyrządu: FMD77-, FMD78-, PMD55-
Region:
Jednostka certyfikująca: MSST
Numer dopuszczenia: 2214MetrologyRosyjski -
Deltabar, Deltabar M, Deltabar S
Kod przyrządu: FMD71-, FMD72-, FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Region: Belarus
Jednostka certyfikująca: BEL
Numer dopuszczenia: 9770MetrologyRosyjski -
Deltabar M, Deltabar S
Kod przyrządu: FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Region: Russia
Jednostka certyfikująca: Rosstandart
Numer dopuszczenia: DE.C.30.004.A NO 71578MetrologyRosyjski -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Kod przyrządu: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55-
Region: International
Jednostka certyfikująca: TÜVSafety Integrity Level (SIL)Angielski
Akcesoria / Części zamienne
-
-
Nr 20 Order code 71092705
Cover F30/31 Alu, gasket
Material: Aluminium. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FTC260/FTC262, PMC51, PMP51/PMP55, PMD55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53.
-
Nr 20 Order code 71092706
Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket
Material: Aluminium. O-ring: EPDM. Individual tested, Ex d/XP. Usage: PMC51, PMP51/PMP55, PMD55.
-
Nr 20 Order code 71092707
Pokrywa F30/31 Alu, wziernik, uszczelka
Material: Aluminium. Sight glass: Mineral glass. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FTC260/FTC262, PMC51, PMP51/PMP55, PMD55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53.
-
Nr 20 Order code 71092708
Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket
Material: Aluminium. Sight glass: Mineral glass. O-ring: EPDM. Individual tested, Ex d/XP. Usage: PMC51, PMP51/PMP55, PMD55.
-
-
-
Nr 21 Order code 52020429
Sealing set EPDM, F30/31, T14/15, 5 pcs.
Consists of: 5x O-ring 75,87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: Housing F30/F31/F34, T14/T15.
-
-
-
Nr 15 Order code 52005984
Wtyk 3p M12/M20, uszczeln., Cerabar M
Zawiera: Blok podłączeniowy, uszczelnienie. Zastosowanie: PMP46/48, PMC51, PMP51/55, PMD55, FMB50/51/52/53.
-
Nr 15 Order code 71092709
Dławik M20 PA, o-ring EPDM/PTFE
Zawiera: Dławik M20, syntetyczny. O-Ring 17,0x2,0 EPDM + PTFE/FDA. Zastosowanie: obudowa F30/31 PMC51, PMP51/55, FMB50/51/52/53, PMD55.
-
Nr 15 Order code 71092711
Dławik M20 metalowy, uszczelka
Zawiera: Dławik M20, metalowy. Uszczelka O-Ring 17,0x2,0 EPDM + PTFE/FDA. Zastosowanie: Obudowy F15/F31, PMC51, PMP51/PMP55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, obudowa F30 PMD55.
-
Nr 15 Order code 71092712
Wprowadz. kabla G1/2, uszczelka, adapter
Zewstaw zawiera: Uszczelka 18,72x2,51 NBR 70. Adapter M20 > G1/2. Nie dla Ex d. Zastosowanie: PMC51, PMP51/PMP55, PMD55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53.
-
Nr 15 Order code 71120017
Plug valve, F30/F31, seal NBR
Consits of: Plug, seal, screw. Usage: PMC51, PMP51/55, PMD55, FMB50/51/52/53.
-
-
-
Order code 71290825
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Consists of: spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD71/FMD72, FMD77/FMD78, FMB70,housing T14/T15/T17. PMC51, PMP51/PMP55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMD55, housing F30/F31.
-
-
-
Nr 40 Order code 71091670
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M
Wyświetlacz, 3 przyciski, ramka montażowa. Przeznaczenie: PMD55, PMC51, PMP51/PMP55,FMB50/FMB51/FMB52/FMB53.
-
-
-
Nr 30 Order code XPP0001-
Elektronika FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
-
-
-
Nr 41 Order code 71094113
Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M
Usage: display module VU340, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
-
-
Nr 57 Order code 71092699
Set gaskets FKM
Consists of: 2x O-ring 44.0x3.0 FKM. Process gasket FKM Viton. 2x flat gasket EPDM. Usage: housing > flange PMD55.
-
Nr 57 Order code 71092701
Zestaw uszczelnień NBR
Zawiera: 2x O-ring 44,0x3,0 NBR. Uszczelnienie procesowe NBR. 2x płaskie uszczelnienie EPDM. Zastosowanie: Obudowa>kołnierz PMD55.
-
Nr 57 Order code 71092702
Zestaw uszczelnień EPDM
Zawiera: 2x O-ring 44,0x3,0 EPDM. Uszczelka procesowa EPDM. 2x płaska uszczelka EPDM. Zastosowanie: Obudowa>kołnierz PMD55.
-
-
-
Nr 56 Order code 71093020
Mounting set flange PMD55, PN160, SS
Consists of: 4x hexagon screw M12x90, SS. 4x hexagon nut M12, SS. Usage: gasket NBR, FKM Viton, EPDM.
-
-
-
Order code 943165-1200
Air vent valve (2x) NPT1/4-18 SS316L
-
Order code 943165-1200
Air vent valve (2x) NPT1/4-18 SS316L
-
Order code 71098630
Zestaw montażowy PMD55, 7/16-20UNF
Uchwyt montażowy + adapter do PMD55. Materiał: 304. Zastosowanie: montaż do ściany/rury, PMD55.
-
Order code 71098632
Adapter plate PMD55, 7/16-20UNF
Material: 304. Usage: wall/pipe mounting, PMD55.
-
Order code 71101934
Zestaw monrażowy Deltabar M, M10
Uchwyt montażowy + adapter płytowy PMD55. Materiał: 304. Zastosowanie: Ściana/rura
-
Order code 71101935
Płyta montażowa PMD55, M10
Materiał: 304. Zastosowanie: montaż do ściany/rury
-
Order code 71372499
Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel
Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 2x U-bolts 74mm. 4x Washers A 8.4 DIN125. 4x Hexagon nuts M8. 2x Socket head cap screws M10x14. 2x Washers B 10.5 DIN125. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMD55, PMD75.
-