Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie optyki immersyjnej o średnicy 1/4" (6.25 mm) i 1/2" (12 mm) do spektroskopii Ramana, optyka skierowana ku górze i w lewo

Optyka immersyjna do spektroskopów ramanowskich

Odblokuj potencjał analizy laboratoryjnej in situ cieczy, zawiesin i substancji półstałych

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Wetted materials

    Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request)
    Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design

Zastosowanie

Optyka immersyjna o stałej ogniskowej zapewnia długoterminową stabilność pomiarów oraz najwyższą jakość sygnału, niezbędną w przypadku przenoszenia modelu opartego na ramanowskiej analizie bioprocesu. Optyka immersyjna jest kompatybilna z głowicą sondy Rxn-10, nie zawiera części ruchomych - wiązka laserowa jest zawsze zogniskowana w jednym punkcie. Optyka immersyjna do spektroskopii Ramana doskonale nadaje się do stosowania w naczyniach reakcyjnych, reaktorach laboratoryjnych lub strumieniach mediów procesowych, a jej części wchodzące w kontakt z medium są odporne na środowiska silnie korozyjne.

  • Przemysł farmaceutyczny: wytwarzanie substancji leczniczych, analiza reakcji, procesy krystalizacji, wykrywanie punktu końcowego reakcji, zmiany rozpuszczalników

  • Przemysł chemiczny: identyfikacja materiałów, analiza reakcji, procesy polimeryzacji, sieciowania, mieszania

  • Przemysł spożywczy: procesy mieszania, oczyszczania, wykrywanie składników naturalnych i syntetycznych

  • Laboratoria badawczo-rozwojowe

Korzyści

  • Idealna do szybkich pomiarów cieczy, zawiesin i substancji półstałych w warunkach laboratoryjnych

  • Najwyższa jakość sygnału

  • Dostępne średnice: 1/4" i 1/2"

  • Brak części regulowanych przez użytkownika

  • Elementy zwilżane medium procesowym są odporne na środowiska silnie korozyjne (w tym roztwory kwasów)

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products