Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie optyk ramanowskich bIO-Optics 120, 220, 320 z etykietami, widok z boku, optyki skierowane w lewo

Optyka ramanowska bIO-Optics

Ciągły pomiar inline mediów wieloskładnikowych w bioprocesach

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Process connection: PG13.5
    Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Sterilization method

    Autoclave

Zastosowanie

Optyka ramanowska bIO-Optics to optyka immersyjna o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do montażu w głowicy sondy Rxn-10 i kompatybilna ze standardowymi portami bioreaktorów. Konstrukcja o stałej ogniskowej zapewnia długoterminową stabilność pomiarów oraz najwyższą jakość sygnału, niezbędną w przypadku przenoszenia modelu opartego na ramanowskiej analizie bioprocesu. Optyka ramanowska bIO-Optics jest dostępna w standardowych długościach, doskonale nadaje się do stosowania w bioreaktorach nadblatowych/fermentatorach ze szkła i tworzywa sztucznego z portami w płycie czołowej.

  • Hodowle komórkowe: glukoza, mleczany, glutamina, aminokwasy, gęstość komórkowa, miano

  • Procesy fermentacji: glicerol, metanol, etanol, sorbitol, biomasa

  • Obróbka poprodukcyjna: agregacja, krystalizacja białek, stabilność składu, krytyczne atrybuty jakości produktu, stężenie białka, substancje pomocnicze i bufory

Korzyści

  • Optyka immersyjna do pomiarów mediów wieloskładnikowych w bioprocesach

  • Kompatybilna ze standardowymi portami bioreaktorów

  • Konstrukcja o stałej ogniskowej

  • Dostępna średnica 12 mm z przyłączem gwintowym Pg 13.5

  • Długości: 120, 220, 320 lub 420 mm

  • Możliwość sterylizacji w autoklawach

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products