The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Membrana TempC

Najwyższa dokładność i bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniom do pomiaru zwężkowego z separatorami membranowymi.

W przypadku procesów, w których występują bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, żrące media lub silne drgania, separatory membranowe zapewniają optymalne wyniki pomiaru. W celu zagwarantowania jeszcze większej precyzji pomiaru w takich zastosowaniach oraz zwiększenia bezpieczeństwa procesów Endress+Hauser opracował membranę TempC opartą na zupełnie nowej technologii. Opatentowana membrana TempC z funkcją kompensacji temperatury gwarantuje najwyższą dokładność i zwiększone bezpieczeństwo procesu dzięki nowej technologii.

  • Nowa membrana TempC

  • Cerabar PMP55 z membraną TempC ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP75 z membraną TempC ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD71 z membraną TempC ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Efekt bardzo niskiej temperatury minimalizuje wpływ wahań temperatury procesu i otoczenia, co gwarantuje dokładność i stabilność pomiarów. Wpływ temperatury na sygnał jest zredukowany do minimum.

  • Membrana TempC może być stosowana w zakresie temperatur od -40°C do 250°C. Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu również w zbiornikach i rurociągach, które są czyszczone lub sterylizowane (CIP/SIP) w wysokich temperaturach, nawet w przypadku bardzo długich cykli.

  • Dzięki membranie TempC można zastosować przyłącza procesowe o mniejszych rozmiarach. Nowa membrana z mniejszym przyłączem procesowym zapewnia bardziej dokładną detekcję niż konwencjonalne membrany o większej średnicy.

  • Szybkie przywrócenie prawidłowego działania membrany po nagłej zmianie temperatury skraca czas przestoju w przypadku operacji seryjnych, a zatem zapewnia znacznie większą dostępność zakładów produkcyjnych.

Z innowacyjną membraną TempC dostępne są następujące produkty:

Produkty

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail