Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Innowacyjny pomiar temperatury — iTHERM StrongSens

Produkty przeznaczone do instalacji wymagających bardziej zaawansowanych urządzeń pomiarowych, np. do turbin i sprężarek

Niezawodne czujniki iTHERM StrongSens dla instalacji narażonych na drgania. Odporność na wstrząsy i drgania > 60 g (wartość zbadana: 63 g). Kompleksowe rozwiązanie StrongSens może pracować w temperaturze od -50°C do +500°C. Termometry z technologią iTHERM StrongSens są idealnym rozwiązaniem do instalacji stosowanych w sektorze naftowym i gazowym, chemicznym, energetycznym, spożywczym oraz biomedycznym.

  • iTHERM Czujnik TS111 StrongSens Pt100 ©Endress+Hauser
  • Omnigrad Termometr modułowy RTD M TR10 ©Endress+Hauser
  • Omnigrad Termometr RTD S TR66 Ex d ©Endress+Hauser
  • iTHERM Termometr RTD TM411 ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Oszczędność kosztów

  • Ograniczenie nakładów konserwacyjnych i przestojów

  • Zmniejszenie kosztów cyklu życia

  • Zapewnienie jakości produktów

  • Maksymalizacja bezpieczeństwa procesu i optymalizacja cyklu procesu

Innowacyjny pomiar temperatury — iTHERM StrongSens

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Wysoka wydajność produkcji nabiera coraz większego znaczenia. Temperatura jest najczęściej mierzonym parametrem w automatyzacji procesów, w związku z czym sposób jej pomiaru niesie ze sobą duży potencjał w zakresie optymalizacji procesów. Dzięki unikalnej technologii urządzenia te zapewniają klientom wysoką wartość dodaną w zakresie ograniczania nakładów na konserwację i czasu przestoju zakładów produkcyjnych, a także zapewnienia jakości produktów i zmaksymalizowania bezpieczeństwa procesów.

Produkty

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail