The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Elektroniczne systemy pomiaru różnicy ciśnień

Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny.

W postaci elektronicznego systemu pomiaru różnicy ciśnień oferujemy doskonałe rozwiązanie o najlepszych parametrach służące do pomiaru poziomu w zbiornikach ciśnieniowych i podciśnieniowych. Deltabar FMD71/FMD72 pozwala rozwiązać problemy wynikające z tradycyjnego, mechanicznego pomiaru różnicy ciśnień przy użyciu tradycyjnych torów impulsowych lub kapilar wypełnionych olejem. Elektroniczny system pomiaru różnicy ciśnień redukuje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa oraz optymalizuje koszty eksploatacji dzięki skróceniu czasu montażu, redukcji przestojów konserwacyjnych oraz zminimalizowaniu zapotrzebowania na części zamienne.

  • Animacja przedstawiająca korzyści płynące z elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień

  • Elektroniczny pomiar różnicy ciśnień za pomocą przetwornika Deltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser
  • Elektroniczny pomiar różnicy ciśnień za pomocą przetwornika Deltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Wyeliminowane zostają tradycyjne problemy związane z urządzeniami mechanicznymi (nieszczelności połączeń, zapychanie rur, nieścisłości wynikające z kondensacji i parowania), zapewniając większą dyspozycyjność i niezawodność procesu

  • Urządzenie dostępne z ceramicznymi lub metalowymi membranami czujników

  • Najniższy całkowity koszt inwestycji dzięki skróceniu czasu montażu, konserwacji, przestojów i zmniejszeniu liczby części zamiennych

  • Wieloparametrowy pomiar poziomu: sygnał HART przekazujący informacje o różnicy ciśnień, nadciśnieniu i temperaturze czujnika z jednego przetwornika. Wbudowana diagnostyka pozwalająca na ciągłe monitorowanie systemu za pomocą protokołu cyfrowego HART

  • Wysoka powtarzalność i doskonała stabilność długoterminowa

System składa się z dwóch modułów czujników ciśnienia podłączonych do jednego przetwornika. Jeden moduł czujnika mierzy ciśnienie hydrostatyczne, poziom (wysokie ciśnienie wraz z nadciśnieniem), a drugi moduł mierzy nadciśnienie (niskie ciśnienie). W oparciu o te dwie wartości jeden przetwornik wylicza wartość poziomu. Elektroniczny system pomiaru różnicy ciśnień eliminuje wahania pomiarowe wynikające ze zmian temperatury otoczenia nawet o 95%.

Produkty

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail