Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Ceraphire Czujnik ceramiczny

Technologia czujników Endress+Hauser

Materiał ceramiczny to jeden z najtwardszych materiałów na świecie. Pojemnościowy czujnik ceramiczny Endress+Hauser Ceraphire, wykonany z materiału ceramicznego o czystości 99,9%, jest czujnikiem do pomiaru na sucho bez użycia płynów wypełniających. Czujnik jest wysoce precyzyjny i odporny na korozję oraz ścieranie. Ponadto czujnik Ceraphire doskonale nadaje się do zastosowań próżniowych. Skoki ciśnienia przekraczające zakres nominalny czujnika nawet do 40 razy nie wpływają na pomiar.

  • Ceraphire Czujnik ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Czujnik ceramiczny Ceraphire gwarantuje wysoką dostępność sygnałów pomiarowych i ochronę przed przeciążeniem

  • Odporny na korozję

  • Odporny na ścieranie

  • Brak dyfuzji wodoru

  • Brak uszkodzeń membrany

  • Czujnik do pomiaru na sucho / brak zanieczyszczeń medium procesowego

  • Nie wymaga stosowania kosztownych materiałów membrany

Produkty

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail