Proline Cubemass C 300
Masowy przepływomierz Coriolisa

Zdjęcie masowego przepływomierza Coriolisa - Proline Cubemass C 300 / 8C3B ©Endress+Hauser

Zasada działania masowych przepływomierzy Coriolisa

Ultra kompaktowy czujnik do pomiaru minimalnych strumieni przepływu z innowacyjnym i przyjaznym dla użytkownika przetwornikiem.

Cubemass C to ultrakompaktowy czujnik do pomiaru przepływów o minimalnych wartościach. Nawet w zastosowaniach wysokociśnieniowych gwarantuje bezkompromisową dokładność pomiaru. Kompaktowy przetwornik pomiarowy Cubemass C 300 oferuje wysoką elastyczność obsługi oraz integracji w systemach sterowania: wygodne opcje dostępu, zdalny wyświetlacz, bogate możliwości komunikacyjne. Heartbeat Technology gwarantuje ciągłą oraz weryfikowalną zgodność i bezpieczeństwo procesu produkcji..

  • Korzyści

    • Instalacja zajmująca mało miejsca - kompaktowa konstrukcja jednorurowa

    • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

    • Odpowiedni do skidów pomiarowych - lekkie czujniki

    • Pełny dostęp do...

  • Zastosowanie

    • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

    • Ultrakompaktowy czujnik do pomiaru małych strumieni przepływu cieczy i gazów.

    Podstawowe cechy przepływomierza

    • ...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Compact sensor for smallest quantities with a compact, easily accessible transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.

  • Sensor features

    Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Zakres pomiarowy

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)"

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Compact sensor for smallest quantities with a compact, easily accessible transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.

  • Sensor features

    Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 % Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm3

  • Zakres pomiarowy

    0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Compact sensor for smallest quantities with a compact, easily accessible transmitter. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.

  • Sensor features

    Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Zakres temperatury medium

    Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available"

  • Wyjścia

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie