Liquid: 0.076 to 2100 m³/h (0.045 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 0.39 to 28000 m³/h (0.23 to 17000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 20K
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
Prowirl F is the multivariable flowmeter with inline wet steam measurement. Its calibration option PremiumCal guarantees excellent measuring accuracy and highest plant availability at low flow rates of gas, steam and liquids. With genuine loop-powered technology, Prowirl F 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas. Heartbeat Technology enables process safety at all times.
Convenient device wiring – separate connection compartment, various Ethernet options
Safe operation – no need to open the device
Integrated verification – Heartbeat Technology
Filmy
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Dzięki rozwiązaniu Netilion Network Insights, dyspozytorzy sieci wodociągowej w Oberzent, korzystając z dostępnej w chmurze konsoli operatorskiej, mogą obecnie kontrolować wszystkie punkty danych na swej sieci, bez konieczności przyjazdu na obiekt.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Efficient component cleaning is an important part of the production of industrially manufactured components. Borer Chemie AG therefore relies on the concentration measurement with Teqwave F, I and T.
Celem niniejszej broszury jest przedstawienie wyczerpujących informacji technicznych na temat pary we wszystkich jej postaciach, metodacy pomiaru jej parametrów oraz wyjaśnienie, dlaczego jest tak powszechnie wykorzystywana w procesach przemysłowych.
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Średnica nominalna
DN 15 to 300 (½ to 12")
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Wielkości mierzone
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
Liquid: 0.076 to 2100 m³/h (0.045 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 0.39 to 28000 m³/h (0.23 to 17000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 20K
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Temperatura otoczenia
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F) Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Wyjścia
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Wejścia
Current Input 4‐20 mA (passive)
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Zasilacz
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output) DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC
Product safety
CE, C-TICK, EAC, UK Ex
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
Zasada pomiaru
Vortex
Product headline
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Średnica nominalna
DN 15 to 300 (½ to 12")
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602
Wielkości mierzone
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
Liquid: 0.076 to 2100 m³/h (0.045 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 0.39 to 28000 m³/h (0.23 to 17000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 20K
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Temperatura otoczenia
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F) Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Wyjścia
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Wejścia
Current Input 4‐20 mA (passive)
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Zasilacz
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output) DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Product safety
CE, C-TICK, EAC
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
Zasada pomiaru
Vortex
Product headline
Versatile flowmeter with detection of wet steam conditions and best-in-class accuracy. Easy energy management – integrated temperature and pressure measurement for steam and gases. Suitable for a wide range of applications; optimized for steam applications.
Sensor features
Space-saving engineering – inlet run compensation. Same accuracy down to Re 10 000 – most linear Vortex meter body. Long-term stability – robust drift-free capacitive sensor. Wet steam capabilities for DN 25 to 300 (1 to 12"). Flexible positioning of pressure cell. Industrial siphon design for pressure measurement.
Transmitter features
Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Display module with data transfer function. Robust dual-compartment housing. Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area).
Średnica nominalna
DN 15 to 300 (½ to 12")
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Wielkości mierzone
Volume flow, mass flow, corrected volume flow, energy flow, heat flow difference, temperature
Liquid: 0.076 to 2100 m³/h (0.045 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 0.39 to 28000 m³/h (0.23 to 17000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 20K
Zakres temperatury medium
Standard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Temperatura otoczenia
Compact version (standard): –40 to +80 °C (–40 to +176 °F) Compact version (option): –50 to +80 °C (–58 to +176 °F) Remote version (standard): –40 to +85 °C (–40 to +185 °F) Remote version (option): –50 to +85 °C (–58 to +185 °F)
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version: IP66/67, type 4X enclosure Transmitter remote version: IP66/67, type 4X enclosure
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Wyjścia
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
Wejścia
Current Input 4‐20 mA (passive)
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Zasilacz
DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART with/without pulse/frequency/switch output) DC 12 to 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 to 35 V (4‐20 mA HART, pulse/frequency/switch output, 4‐20 mA input) DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA, pulse/frequency/switch output)
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex
Product safety
CE, C-TICK, EAC
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
ABS, LR, BV, DNV
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
Material certificates
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI (on request); welding test acc. to ISO 15614‐1, similar to ASME IX (on request)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .