Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Teqwave F jest idealny do analizy cieczy w czasie rzeczywistym przepływającej przez rurociągi. Sprawdzi się szczególnie w skidach. Producenci sprzętu i klienci końcowi cenią urządzenie inline za dokładny pomiar stężenia in situ. Teqwave zmniejsza wydatki operacyjne poprzez jednoczesne monitorowanie różnych parametrów pomiarowych. Idealnie dopasuj nadajnik Teqwave do potrzeb produkcyjnych: możesz elastycznie definiować i rozszerzać zakres zastosowań.
Analiza powierzchniowych fal dźwiękowych umożliwia dokładny i niezawodny pomiar, wykrywane są nawet najmniejsze zmiany wartości mierzonej
Ciągły pomiar stężenia cieczy w rurociągach.
Właściwości przyrządu
Średnica nominalna: DN 8...25 (3/8...1")
Wysoka dokładność pomiaru, niezależna od ciśnienia medium
Zgodność ze standardami przemysłowymi, łatwy montaż na szynie DIN
3.5-calowy ekran dotykowy lub sygnalizacja za pomocą kontrolek LED
Komunikacja: 4-20 mA, Modbus TCP
Korzyści
Prosty i wydajny – analiza cieczy in-situ w czasie rzeczywistym
Pełna przejrzystość – ciągły monitoring jakości produktu bez konieczności pobierania próbek
Najwyższe bezpieczeństwo procesu – trwały, bezobsługowy czujnik: niezawodny pomiar
Oszczędność kosztów – pomiar wieloparametrowy: mniej punktów pomiarowych w instalacji
Indywidualne zastosowanie - innowacyjna koncepcja aplikacji, którą można wykorzystać przy zmieniających się zadaniach pomiarowych
Prosta kontrola procesu – łatwa obsługa i przejrzysta wizualizacja statusu
Kopia zapasowa danych w pamięci lokalnej – wbudowana pamięć wartości mierzonych za 7,5 roku
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Dzięki rozwiązaniu Netilion Network Insights, dyspozytorzy sieci wodociągowej w Oberzent, korzystając z dostępnej w chmurze konsoli operatorskiej, mogą obecnie kontrolować wszystkie punkty danych na swej sieci, bez konieczności przyjazdu na obiekt.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Smart, flexible inline measuring device – individually for your process. Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis. Continuous concentration measurement of liquids in pipes.
Sensor features
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor. Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement. Nominal diameter: DN 8 to 25 (³⁄₈ to 1"). Full-bore design without pressure loss.
Transmitter features
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years. Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 mA, Modbus TCP.
Średnica nominalna
DN 8 (1/4“) to DN 25 (1“)
Wielkości mierzone
Concentration, density, sound velocity, temperature
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Density 0.7 to 1.5 g/cm³
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Zakres temperatury medium
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Zakres temperatury medium
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .