Prosonic Flow E Heat
Przepływomierz ultradźwiękowy

Prosonic Flow E Heat - Przepływomierz ultradźwiękowy ©Endress+Hauser

Zasada działania przepływomierza ultradźwiękowego

Obraz przepływomierza ultradźwiękowego Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2 ") do zarządzania energią wody ©Endress+Hauser

Prosonic Flow E Heat (DN150 / 6 ") do zarządzania energią wody we wszystkich gałęziach przemysłu

Przemysłowy czujnik przepływu do pomiarów rozliczeniowych, pomiar zużycia energii cieplnej z najwyższą dokładnością

Prosonic Flow E Heat to idealny przepływomierz pozwalający na optymalne zarządzanie energią cieplną we wszystkich branżach przemysłu. Posiada międzynarodowe dopuszczenia do pomiarów rozliczeniowych w układach ciepłowniczych i chłodniczych, zoptymalizowany do zastosowań przemysłowych.

  • Korzyści

    • Pełna zgodność z przepisami dotyczącymi pomiarów rozliczeniowych

    • Stabilność długoterminowa – niezawodny czujnik, trwała konstrukcja przemysłowa

    • Oszczędność kosztów i energii – czujnik przystosowany do pracy na rurociągach preizolowanych

    • Niezawodny pomiar...

  • Zastosowanie

    • Pomiar tą metodą jest praktycznie niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury i przewodności medium

    • Najlepszy wybór dla pomiarów rozliczeniowych energii cieplnej przenoszonej przez wodę (podczas chłodzenia i grzania) we wszystkich branżach przemysłu.

    ...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic flow

  • Product headline

    Industrial, certified heat flow sensor for improved energy consumption measurement. Full compliance with custody transfer regulations. Best choice for energy management of water (e.g. heating and cooling) across all industries.

  • Sensor features

    Long-term stability – reliable sensor with robust industrial design. Energy and cost savings – optimized sensor for fully insulated pipes. Dependable flow measurement – high turndown. Accuracy Class 2 according to international approvals such as MI-004, EN 1434, OIML R75. Entire sensor housing made of stainless steel.

  • Transmitter features

    Effortless, safe operation – no commissioning needed, no unauthorized device access due to locked pulse output. Simple process indication – direct reading of status information via color LEDs. Increased reliability – comprehensive diagnostics. Certified pulse output. Cost-efficient, application-optimized transmitter.

  • Średnica nominalna

    DN 50 to 150 (2"to 6")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4301 (F304)

    Process Connection: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Wielkości mierzone

    Flow velocity, sound velocity

  • Maksymalny błąd pomiaru

    MID 004 accuracy class II (2%)

  • Zakres pomiarowy

    0.025 to 5 m/s (0.02 to 16.4 ft/s)
    0 to 6360 dm3/min (0 to 1680 gal/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Zakres temperatury medium

    0 to 150° (17.8 to 302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    Stainless steel

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure

    With opened housing: IP20, Type 1 enclosure

  • Wyświetlacz

    direct reading of status information via color LEDs

  • Wyjścia

    Pulse/Frequency

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    None

  • Zasilacz

    DC 19.2 to 28.8 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    None

  • Product safety

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    MI-004 Thermal Energy
    OIML R75 Class 2

  • Pressure approvals and certificates

    PED

  • Material certificates

    3.1 material

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 30
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Pokrywa, kompakt, Alu

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Zawartość: Pokrywa pokryta aluminium. O-ring pokrywy, 113.90x3.53 NBR.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat. Zawartość: Pokrywa z wziernikiem, pokryta aluminium. O-ring 113,90 x 3,53 NBR.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      Uszczelnienie obud., kompakt, Alu

      Zaastosowanie: Promass 100, Prosonic Flow E100/E Heat, CNGmass, LNGmass, LPGmass. Zawartość: O-ring pokrywy 113.90x3.53 NBR. Uszczelka obudowy/czujnika EPDM.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Obudowa czyjnika Promag 400(C), (C) = indeks wesji C. Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 wersja cyfrowa. Zawartość zestawu: Zacisk pokrywy, śruba M4x16.

    • Nr 12 Order code 71276495

      Kit screw sealing, transm./sensor, alu

      Zastosowanie: Obudowa przetwornika: CNGmass, LPGmass, LNGmass, Prosonic Flow E Heat. Obudowa czujnika: Promag 400(C), (C) = indeks generacji urządzenia. Zawartość: uchwyt pokryw, śruba uszczelniająca M4x16.