Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Promass Q - bezkonkurencyjna dokładność pomiaru przepływu i gęstości

Poznaj możliwości nowego przepływomierza Promass Q

Przepływomierz masowy Coriolisa do pomiaru cieczy wielofazowych i zagazowanych

Przepływomierze Coriolisa wykorzystywane są zazwyczaj do pomiaru przepływu płynów jednofazowych, tj. cieczy lub gazów. Pomiar płynów dwufazowych, np. zagazowanych cieczy jest możliwy, jednak użytkownik musi się pogodzić z negatywnym wpływem zagazowania na dokładność pomiaru. Jest wiele przyczyn, dla których to zjawisko występuje, wśród nich zmiany ściśliwości cieczy powodowane występowaniem fazy gazowej, należą do najtrudniejszych do skompensowania.
Nowy czujnik Coriolisa Promass Q, dzięki innowacyjnej technice wzbudzania wieloczęstotliwościowego MFT stanowi przełom w ograniczaniu wpływu zagazowania cieczy na dokładność pomiaru.

Sposób montażu ©Endress+Hauser
Promass Q500 ©Endress+Hauser
Promass Q300 ©Endress+Hauser

Promass Q - najdokładniejsze pomiary w rzeczywistych warunkach

Promass Q gwarantuje bezkonkurencyjną dokładność pomiaru strumienia masy, objętości oraz gęstości. Wysoka dokładność pomiaru gęstości przekłada się w precyzyjne oznaczanie stężenia, np. °Brix, °Plato lub % alkoholu. Promass Q gwarantuje, że charakterystyka jakościowa produktu może być monitorowana i utrzymywana bez przerwy, 24 godziny na dobę. Dodatkowo, dzięki innowacyjnej, wieloczęstotliwościowej technice wzbudzania drgań (MFT) błędy pomiarowe wynikające z zagazowania medium są redukowane do minimum. Promass Q to niekwestionowany lider w pomiarach przepływu dzięki:

  • dokładnym pomiarom przepływu cieczy z zawartością fazy gazowej – innowacyjna, wieloczęstotliwościowa technika wzbudzania układu pomiarowego MFT,

  • najwyższej dokładności pomiaru gęstości w warunkach rzeczywistych (ciecze: ± 0,2 kg/m3),

  • najszerszym zakresom pomiarowym na rynku - 30-60% lepsze niż urządzenia konkurencyjne,

  • najmniejszym na rynku wpływom zmian ciśnienia i temperatury na dokładność pomiaru,

  • wyjątkowej dokładności i powtarzalności w pomiarach legalizowanych,

  • maksymalnemu poziomowi bezpieczeństwa atest SIL 2/3 (PN-EN 61508) TÜV,

  • Heartbeat Technology – zintegrowanej weryfikacji przepływomierza bez przerywania pomiaru.

©Endress+Hauser

©Endress+Hauser

Czy wiesz, że...

  1. 1. Błędy pomiaru masy wynikają często z obecności w cieczy bardzo małych lub mikroskopijnych pęcherzyków gazu, które są fizycznie bardzo trudne do usunięcia.

  2. 2. Lepkość i temperatura cieczy mają znaczny wpływ na dokładność pomiaru gęstości jeśli nie są odpowiednio kompensowane.

  3. 3. Osiągnięcie zadowalającej dokładności pomiaru przepływu o niskim natężeniu poprzez wykorzystanie rur pomiarowych o małej średnicy zwiększa stratę ciśnienia, zmniejsza przepustowość i skutkuje zwiększeniem kosztów operacyjnych ze względu na większą ilość energii zużywanej przez pompy.

Opatentowana technika wzbudzania drgań MFT

©Endress+Hauser

Promass Q został wyposażony w innowacyjne rozwiązanie aktywnej kompensacji, pozwalające na dokładny pomiar cieczy zagazowanych. Kompensację w czasie rzeczywistym uzyskano poprzez zastosowanie opatentowanej techniki wzbudzania drgań nazywanej MFT (Multi-Frequency Technology).

©Endress+Hauser

W czujniku Promass Q z techniką MFT rury pomiarowe są ciągle pobudzane do drgań z dwiema, różnymi częstotliwościami rezonansowymi. Poprzez analizę unikalnych właściwości rezonansowych występujących w dwóch trybach oscylacji, możliwe jest skuteczne i aktywne kompensowanie błędów pomiarowych wynikających z zagazowania cieczy.

Najdokładniejszy pomiar gęstości

©Endress+Hauser

Tworząc przepływomierz Promass Q, przyświecał nam jeden cel – uzyskanie najwyższej dokładności pomiaru gęstości w rzeczywistych warunkach. Tysiące symulacji numerycznych popartych szczegółowymi i rygorystycznymi testami, pozwoliły opracować i optymalnie rozmieścić czujniki o niespotykanej odporności na zmiany temperatury. Wpływ ciśnienia jest marginalny dzięki specjalistycznej technice formowania i usztywniania rur pomiarowych. W związku z powyższym Promass Q jest wstanie mierzyć gęstość medium z niepewnością pomiaru ± 0,2 kg/m3

Wyjątkowa konstrukcja – dokładność w każdym calu

©Endress+Hauser

Dzięki nowoczesnym technikom projektowym, wspomaganym przez symulacje numeryczne oraz wymagające testy obiektowe, stworzyliśmy wyjątkowy przepływomierz, który daje użytkownikom rzeczywiste, wymierne korzyści i ulepszenia. Optymalny kształt rur pomiarowych i rozdzielacza strugi, pozwalają osiągnąć najwyższe wartości przepływu przy najniższej stracie ciśnienia, bez ryzyka utraty dokładności. Stabilność zera oraz niska strata ciśnienia pozwalają osiągnąć najwyższą zakresowość wśród dostępnych na rynku przepływomierzy Coriolisa. Promass Q wszystkie wymienione cechy i korzyści zamyka w kompaktowym czujniku o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Najwyższa dokładność w aplikacjach rozliczeniowych oraz krytycznych pomiarach gęstości lub stężenia.

  • Niezakłócony pomiar cieczy zagazowanych dzięki wzbudzaniu wieloczęstotliwościowemu (MFT).

  • Doskonała dokładność pomiaru gęstości w zmiennych warunkach procesowych i otoczenia.

  • Najszersze zakresy pomiarowe na rynku - od 30 do 60% wyższe od urządzeń konkurencyjnych.

Zainteresował Cię nowy przepływomierzy Proline Promass Q 300/500?

Do pobrania

    Magazyn klientów - Kurier Chemiczny.pdf

    Heartbeat Technology

    Atestowana diagnostyka i weryfikacja przepływomierzy bez przerywania pomiaru