Proline Promass A 200
Przepływomierz Coriolisa

Przepływomierz masowy Coriolisa Promass A - mistrz pomiaru przepływu w kategorii lekkiej

Przepływomierz masowy Coriolisa - Proline Promass A 200 / 8A2B zastosowań morskich ©Endress+Hauser
Przepływomierz masowy Coriolisa - Proline Promass A 200 / 8A2B do aplikacji procesowych ©Endress+Hauser

Przepływomierz Proline Promass A 200 do aplikacji procesowych

Zasada działania przepływomierza masowego Coriolisa

Przepływomierz masowy Coriolisa - Proline Promass A 200 / 8A2B  do aplikacji procesowych ©Endress+Hauser

Przepływomierz masowy Coriolisa - Proline Promass A 200 do aplikacji procesowych

Przepływomierz zasilany z pętli sygnałowej, do dokładnych pomiarów najmniejszych strumieni przepływu

Kompaktowy przepływomierz Promass A jest przeznaczony szczególnie do ciągłej kontroli procesu w wymagających aplikacjach pomiarowych. Samoopróżnialny, jednorurowy czujnik przepływu o unikalnej konstrukcji umożliwia dokładny pomiar najmniejszych strumieni przepływu cieczy i gazów w aplikacjach wysokociśnieniowych. Ekonomiczny przepływomierz, zasilany z pętli sygnałowej, o iskrobezpiecznej konstrukcji (rodzaj budowy przeciwwybuchowej Ex ia), Promass A 200 zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Technologia Heartbeat zapewnia bezpieczeństwo procesu przez cały cykl życia.

  • Korzyści

    • Niewielka przestrzeń montażowa — lekki, kompaktowy czujnik

    • Najwyższa jakość produktu – samoopróżnialna konstrukcja rury pomiarowej czujnika dla wszystkich średnic nominalnych

    • Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporność na korozyjne warunki otoczenia...

  • Zastosowanie

    • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

    • Przeznaczony do pomiaru bardzo małych strumieni przepływu w przemyśle chemicznym oraz nafty i gazu.

    Cechy przepływomierza

    • Średnica nominalna:...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Genuine loop-powered flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates. Suitable for applications with smallest flow quantities in the chemical industry.

  • Sensor features

    Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi).

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing.

  • Średnica nominalna

    DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    430.9 bar (6250 psi)

  • Zakres temperatury medium

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    -40 to 60 °C (-40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    Stainless steel, 1.4404 (316L)

  • Materiał obudowy przetwornika

    Stainless steel, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, coated

  • Stopień ochrony

    IP66/67, Type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Zasilacz

    DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without
    pulse/frequency/switch)
    DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Product safety

    CE, C-TICK

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Genuine loop-powered flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates. Suitable for applications with smallest flow quantities in the chemical industry.

  • Sensor features

    Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi).

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing.

  • Średnica nominalna

    DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    430.9 bar (6250 psi)

  • Zakres temperatury medium

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    -40 to 60 °C (-40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    Stainless steel, 1.4404 (316L)

  • Materiał obudowy przetwornika

    Stainless steel, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, coated

  • Stopień ochrony

    IP66/67, Type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Zasilacz

    DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without
    pulse/frequency/switch)
    DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Product safety

    CE, C-TICK

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Genuine loop-powered flowmeter for accurate measurement of lowest flow rates. Suitable for applications with smallest flow quantities in the chemical industry.

  • Sensor features

    Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi).

  • Transmitter features

    Convenient device wiring – separate connection compartment. Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting. Integrated verification – Heartbeat Technology. Loop-powered technology. Robust dual-compartment housing.

  • Średnica nominalna

    DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    430.9 bar (6250 psi)

  • Zakres temperatury medium

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    -40 to 60 °C (-40 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    Stainless steel, 1.4404 (316L)

  • Materiał obudowy przetwornika

    Stainless steel, CF-3M (316L, 1.4404)
    AlSi10MG, coated

  • Stopień ochrony

    IP66/67, Type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (passive)
    4‐20 mA (passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Zasilacz

    DC 18 to 35 V (4‐20 mA HART with/without
    pulse/frequency/switch)
    DC 18 to 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 to 32 V (PROFIBUS PA)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Product safety

    CE, C-TICK

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, cGMP

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 34
    • Nr 34 Order code 71108602

      Moduł I/O Flow, 2-wr. 2x4-20mA,HART, Ex

      Non-Ex, Ex. Current output, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 34 Order code 71164940

      I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

      Non-Ex, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=switch output. Version 2. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Order code 71128617

      Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

      4-20mA HART. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71128619

      Ochronnik p-przepięc. (OVP20),2-kanałowy

      4-20mA HART, 4-20mA. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Order code 71197334

      Transmitter electronics FHX50

      Consists of: Electronics, ribbon cable. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass200, Prowirl 200, Promag 200.

    • Order code

      Remote display FHX50 please order with separate order structure.

    • Order code 71296840

      Wtyk M12, VA

      Służy do podłączenia wskaźnika FHX50. Nie używać w strefie pyłowej Ex. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, Prowirl 200, Promass 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.

  • 30
  • 34
  • 34
    • Nr 34 Order code XPD0016-

      Moduł I/O, 2-przew.,4-20mA,HART, PFS, Ex

      Nie-Ex, Ex. 1x wyjście prądowe HART. 1x PFS = impuls./częstot./wyj. statusu.

  • 37
    • Nr 37 Order code 71110280

      Zestaw zacisków 2-przew., moduł I/O

      Zawiera: 4x zacisk 2 polowy, zielony. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 40
    • Nr 40 Order code XPD0024-

      Moduł wyświetlacza, SD02, przciski mech.

      Dla obudowy: GT18, GT19, GT20. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Zawartość: Wyświetlacz SD02, przewód spiralny, przewód taśmowy, osłona złącza.

    • Nr 40 Order code XPD0025-

      Moduł wyświetlacza, SD03, Touch Control

      Dla obudowy: GT18, GT19, GT20. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Zawartość: Wyświetlacz SD03 podświetlany, przewód spiralny, osłona złącza.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110281

      Pokrywa GT18 316L, uszczelnienie

      Materiał: 316L. O-ring, EPDM, pokrycie PTFE. Zastosowanie: FMP51/52/54/55/56/57, FMR51/52/53/54/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110282

      Pokrywa GT18 316L, wziernik, uszczeln.

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: FMP51/52/54/55/56/57, FMR51/52/53/54/57, FHX50. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110291

      Pokrywa GT18 316L, zaciski Ex, uszczeln.

      Materiał: 316L. O-ring EPDM, pokrywany PTFE. Zastosowanie: Przedział podł., nie dla Ex d/XP, FMP51/52/54/55/56/57, FMR51/52/53/54/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110284

      Pokrywa GT18 316L, zaciski Ex d, uszczel

      Materiał: 316L. O-ring EPDM /pokrycie PTFE. Zastosowanie: Przediał podł. Ex d/XP, FMP51/52/54/55/56/57, FMR51/52/53/54/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185516

      Cover GT18 316L, Terminal, OVP, gasket

      Material: 316L. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71110299

      Pokrywa GT20 Alu, uszczelnienie

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokrywany PTFE. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 20 Order code 71110297

      Pokrywa GT20 Alu, wziernik, uszczeln.

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokrywany PTFE. Zastosowanie: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71110301

      Pokrywa GT20 Alu, zaciski Ex, uszczeln.

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokywane PTFE. Zastosowanie: przedział podłączeniowy, nie dla Ex d/XP, FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71110302

      Pokrywa GT20 Alu, Zaciski Exd, uszczeln.

      Materiał: Aluminium, pokrywane. O-ring EPDM, pokrywane PTFE. Zastosowanie: Przedział podłączeniowy Ex d/XP, FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

    • Nr 25 Order code 71185517

      Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, gasket

      Material: aluminium. O-ring EPDM, PTFE coated. Usage: terminal compartment, for overvoltage protection, not for Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Usage: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 15
  • 65
    • Nr 65 Order code 71110303

      Zestaw uszcz. do ob. GT18, GT19, GT20

      Consists of: O-ring 88.5x3.53 EPDM/PTFE, cover electronics compartment, housing GT19. O-Ring 88.5x3.53 NBR, cover electronics compartment, housing GT18, GT20. O-ring 91.67x3.53 EPDM/PTFE, cover terminal compartment, housing GT19. O-Ring 91.67x3.53 NBR, cover terminal compartment, housing GT18, GT20. O-ring 50.39x3.53 EPDM/PTFE, housing/sensor. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 19
    • Nr 19 Order code 71115174

      Filtr obudowy 304, GT18, 1 sztuka

      Consists of: 2x filter plug metall 316L. 1x pressure compensation filter. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.

    • Nr 19 Order code 71115175

      Filtr obudowy Brass/Ni GT19/20, 1 szt.

      Consists of: 2x filter plug brass nickel. Pressure compensation filter. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Usage: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

  • 17
    • Nr 17 Order code 71115176

      Set housing securing clamps

      Zastosowanie: Obudowa GT18/GT19/GT20 FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Zastosowanie: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.

Do pobrania