Proline Promass S 300 Przepływomierz masowy Coriolisa

Przepływomierz Coriolisa — Proline Promass S 300 ©Endress+Hauser

Zasada działania przepływomierza Coriolisa

Łatwy w czyszczeniu, samoopróżniający się, jednorurowy przepływomierz. Wersja kompaktowa.

Promass S to przepływomierz o higienicznej konstrukcji, przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym, wymagającym wysokiej łatwości czyszczenia. Samoopróżniający się, jednorurowy czujnik zapewnia dokładne pomiary cieczy. Dzięki kompaktowemu przetwornikowi Promass S 300 pozwala na dużą elastyczność pod względem obsługi i integracji systemu: dostęp z jednej strony, zdalny wyświetlacz i udoskonalone opcje łączności. Wbudowana technologia Heartbeat pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru. Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.

  • Korzyści

    • Większe bezpieczeństwo procesu — łatwe czyszczenie i zdolność całkowitego samoopróżniania rury pomiarowej

    • Mniej punktów pomiarowych w instalacji — pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

    • Niewielka przestrzeń montażowa — nie wymaga...

  • Zastosowanie

    • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

    • Przeznaczony do zastosowań wymagających optymalnej czystości w warunkach higienicznych.

    Cechy przepływomierza

    • Szeroki...

Details

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Easy-to-clean flowmeter with self-drainable single-tube system and a compact, easily accessible transmitter. Dedicated to applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.

  • Sensor features

    Increased process safety – easily cleanable and fully self-drainable tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Large range of hygienic process connections. 3-A and EHEDG conform.

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact hygienic dual-compartment housing with IP69 and up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 50 (⅜ to 2")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Wielkości mierzone

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Maksymalny błąd pomiaru

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Zakres pomiarowy

    PN 40, Class 150, 20K

  • Maks. ciśnienie procesu

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Zakres temperatury medium

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Temperatura otoczenia

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure
    IP69

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch + control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)"

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Sensor features

    Increased process safety – easily cleanable and fully self-drainable tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Large range of hygienic process connections. 3-A and EHEDG conform.

  • Hygienic approvals and certificates

    cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Easy-to-clean flowmeter with self-drainable single-tube system and a compact, easily accessible transmitter. Dedicated to applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.

  • Sensor features

    Increased process safety – easily cleanable and fully self-drainable tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Large range of hygienic process connections. 3-A and EHEDG conform.

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact hygienic dual-compartment housing with IP69 and up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 50 (⅜ to 2")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 150, 20K

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Stopień ochrony

    IP66/67, type 4X enclosure
    IP69

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Wyjścia

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)"

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product Headline

    Easy-to-clean flowmeter with self-drainable single-tube system and a compact, easily accessible transmitter. Dedicated for applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie