The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Promass P 500
Coriolis flowmeter

The specialist for life sciences, as remote version with up to 4 I/Os

  • Coriolis flowmeter - Proline Promass P 500 ©Endress+Hauser
  • The Coriolis Flow Measuring Principle

Promass P is the specialist for sterile processes in the life sciences industry. It is dedicated to biotech applications requiring highest compliance with guidelines and regulations. With its innovative remote transmitter Promass P 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments.Heartbeat Technology ensures compliance and process safety at all times.

Korzyści

  • Highest process quality – fully compliant to industry requirements

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Zastosowanie

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Dedicated to applications under sterile conditions in the life sciences industry.

Device properties

  • ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite

  • Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L)

  • Fast recovery from CIP/SIP

  • Remote version with up to 4 I/Os; hygienic sensor connection housing with IP69

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Promass 80P, Promass 83P

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości