Proline Promass O 100 Przepływomierz masowy Coriolisa

Przepływomierz Coriolisa - Proline Promass O 100 ©Endress+Hauser

Zasada działania przepływomierza Coriolisa

Wprowadzenie do serwera Proline

Przepływomierz wysokociśnieniowy o solidnej konstrukcji z ultra-kompaktowym przetwornikiem.

Konstrukcja przepływomierza Promass O spełnia wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w przemyśle naftowym i gazowym. Łączy w sobie odporność na wysokie ciśnienie i korozję, nawet w najtrudniejszych warunkach procesowych, np. przy ciśnieniu wynoszącym do 258 bar lub przy pomiarze węglowodorów z bardzo agresywnym siarkowodorem (H2S). Dostarczany z przetwornikiem o najmniejszych dostępnych obecnie wymiarach obudowy, zapewnia pełną funkcjonalność przy ograniczonej przestrzeni montażowej.

  • Korzyści

    • Maksymalne bezpieczeństwo – najwyższa odporność na korozję międzykrystaliczną naprężeniową

    • Mniej punktów pomiarowych w instalacji - pomiar wieloparametrowy (przepływ, gęstość, temperatura)

    • Niewielka przestrzeń montażowa - nie wymaga prostych odcinków...

  • Zastosowanie

    • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

    • Zapewnia niezrównaną dokładność przy wysokim ciśnieniu procesowym. Jest przystosowany do warunków lądowych i morskich.

    ...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    The robust high‐pressure flowmeter with an ultra‐compact transmitter. For premium accuracy at highest process pressures; fully suitable for on/offshore conditions.

  • Sensor features

    Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Process pressure up to PN 250, Class 1500

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultracompact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Średnica nominalna

    DN 80 to 150 (3 to 6")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Connection: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 800 000 kg/h (0 to 29 400 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 250, Class 1500

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +205 °C (–40 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4404 (316L), highest corrosion resistance

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4404 (316L)

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    CE, C-Tick

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025),
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV Attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    The robust high‐pressure flowmeter with an ultra‐compact transmitter. For premium accuracy at highest process pressures; fully suitable for on/offshore conditions.

  • Sensor features

    Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Process pressure up to PN 250, Class 1500

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultracompact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Średnica nominalna

    DN 80 to 150 (3 to 6")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Connection: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 800 000 kg/h (0 to 29 400 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 250, Class 1500

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +205 °C (–40 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4404 (316L), highest corrosion resistance

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4404 (316L)

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    CE, C-Tick

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025),
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV Attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    The robust high‐pressure flowmeter with an ultra‐compact transmitter. For premium accuracy at highest process pressures; fully suitable for on/offshore conditions.

  • Sensor features

    Maximum safety – highest resistance to stress corrosion cracking. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube in 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Process pressure up to PN 250, Class 1500

  • Transmitter features

    Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultracompact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Średnica nominalna

    DN 80 to 150 (3 to 6")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750) Connection: 25Cr duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)
    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.1 (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 800 000 kg/h (0 to 29 400 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 250, Class 1500

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +205 °C (–40 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4404 (316L), highest corrosion resistance

  • Materiał obudowy przetwornika

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4404 (316L)

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Wyświetlacz

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Wyjścia

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Wejścia

    None

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Zasilacz

    DC 20 to 30 V

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV Attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN, AD 2000

  • Material certificates

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie