Proline Promass E 300 Przepływomierz masowy Coriolisa

Masowy przepływomierz Coriolisa - Proline Promass E 300 ©Endress+Hauser
Masowy przepływomierz Coriolisa - Proline Promass E 300 w wykonaniu higienicznym ©Endress+Hauser

Zasada działania przepływomierza masowego Coriolisa

Ekonomiczny przepływomierz masowy o niskich kosztach eksploatacji, z kompaktowym, łatwym w obsłudze przetwornikiem

Promass E to solidny, atrakcyjny cenowo czujnik, który jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru przepływu cieczy i gazów w szerokim zakresie zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Promass E w połączeniu z kompaktowym przetwornikiem serii 300 oferuje wysoką elastyczność obsługi oraz możliwości integracji w systemach sterowania: wygodne opcje dostępu, zdalny wyświetlacz, ulepszone możliwości komunikacyjne. Heartbeat Technology gwarantuje ciągłą oraz weryfikowalną jakość pomiaru i bezpieczeństwo procesu produkcji.

  • Korzyści

    • Atrakcyjna cena – przyrząd wielofunkcyjny; doskonała alternatywa dla tradycyjnych przepływomierzy objętościowych

    • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

    • Minimalna długość montażowa –...

  • Zastosowanie

    • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość

    • Dokładny pomiar przepływu cieczy i gazów w szerokim spektrum standardowych zastosowań.

    Podstawowe cechy przepływomierza

    • Kompaktowy czujnik z dwoma...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

  • Sensor features

    Cost-effective – multi-purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), ±0.10 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.75 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    IP69

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available"

  • Wyjścia

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

  • Hygienic approvals and certificates

    cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

  • Sensor features

    Cost-effective – multi-purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), ±0.10 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.75 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    IP69

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available"

  • Wyjścia

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

  • Sensor features

    Cost-effective – multi-purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), ±0.10 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.75 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Zakres temperatury medium

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Stopień ochrony

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    IP69

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available"

  • Wyjścia

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    3-A, EHEDG, cGMP

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, układ elektroniki przetwornika.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, układ elektroniki przetwornika.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500 cyfrowy, do stref niezagrożonych wybuchem, Strefa 2, układ elektroniki przetwornika.

  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Zastosowanie: Promag/Promass 100/300/500, 500 wersja cyfrowa, Prosonic Flow E100, Promag 400 (C). (C) = indeks generacji urządzenia C.

  • 33
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Zastosowanie: układ elektroniki przetwornika. Skład zestawu: kaseta montażowa do modułów elektroniki, płyta podłączeniowa.

  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323011

      Kit module cartridge, 300, Non-haz

      Zastosowanie: układ elektroniki przetwornika. Skład zestawu: kaseta montażowa do modułów elektroniki, płyta podłączeniowa.

  • 46
  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323073

      Kit conn.terminal option A, 300, Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/higieniczna przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedzaił podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323074

      Kit conn.terminal option B, 300, Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/higieniczna przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: 1x przedzaił podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71327818

      Kit conn.terminal option C, 300, Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/higieniczna przedział podłączeniowy. Opcja C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedzaił podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: 2x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Zawartość zestawu: 2x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

  • 49
    • Nr 49 Order code 71323079

      Kit terminal, transm.,remote display,300

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy z wyświetlaczem w wersji rozdzielnej DKX001. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Zastosowanie: Promag/Promass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Zastosowanie: Promag/Promass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323018

      Kit cover, blind, Alu, Non-haz/Exde

      Zastosowanie: Promag/Promass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Promag/Promass 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa aluminiowa, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323019

      Kit cover, blind, Alu,-50oC,Non-haz/Exde

      Zastosowanie: Promass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Promass 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa aluminiowa, O-ring 110.7x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Obudowa przetwornika aluminiowa, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa aluminiowa,wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: aluminiowa pokrywa, szklany wziernik, O-ring 110.7x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323022

      Kit cover, blind, Alu, Exd

      Zastosowanie: Promag/Promass 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: aluminiowa pokrywa, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323023

      Kit cover, blind, Alu, -50oC, Exd

      Zastosowanie: Promass 300, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: aluminiowa pokrywa, O-ring 110.7x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu/odlew. Zawartość zestawu: 10x O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu./odlew, Zawartość zestawu: O-ring 110.7x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323028

      Kit cover, electr.compart., Alu, Non-haz

      Zastosowanie: Promag/Promass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 117.1x3.53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323029

      Kit cover,electronic, Alu,- 50oC,Non-haz

      Zastosowanie: Promass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 117.1x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323030

      Kit cover gasket,electr.compart.,Non-haz

      Zastosowanie: Promag/Promass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Zawartość zestawu: 10x O-ring 117.1x3.53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323031

      Kit cover gasket,electr., -50oC, Non-haz

      Zastosowanie: Promass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Zawartość zestawu: O-ring 117.1x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 120.2x3.53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 120.2x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex. Zawartość zestawu: 10x O-ring 120.2x3.53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex. Zawartość zestawu: O-ring 120.2x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 28
    • Nr 28 Order code 71323044

      Kit cover, remote display, Alu

      Zastosowanie: Rozdzielny wyświetlacz DKX001, obudowa Alu. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 88.50x3.53 HNBR.

    • Nr 28 Order code 71323045

      Kit cover, remote display, Alu, -50oC

      Zastosowanie: Rozdzielny wyświetlacz DKX001, obudowa Alu. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 88.50x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 76
    • Nr 76 Order code 71323048

      Kit cover gasket, remote display

      Zastosowanie: Rozdzielny wyświetlacz DKX001, obudowa Alu/odlew. Zawartość zestawu: 10x O-ring 88.50x3.53 HNBR.

    • Nr 76 Order code 71323049

      Kit cover gasket, remote display, -50oC

      Zastosowanie: Rozdzielny wyświetlacz DKX001, obudowa Alu/odlew. Zawartość zestawu: O-ring 88.50x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Kit interface gaskets, Promass 300/500

      Zastosowanie: obudowa przetwornika/czujnika oraz obudowa przetwornika w wersji naściennej. Zawartość zestawu: 5x O-ring 88.50x3.53 HNBR do interfejsu.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interf.gaskets,Promass 300/500,-50oC

      Zastosowanie: obudowa przetwornika/czujnika oraz obudowa przetwornika w wersji naściennej. Zawartość zestawu: O-ring 88.50x3.53 FVMQ do interfejsu, - 50oC/-58oF.

    • Nr 71 Order code 71368491

      Kit interface gaskets, Promass 300, hyg.

      Zastosowanie: Obudowa przedziału podłączeniowego czujnika. Zawartość zestawu: 5x O-ring 88.50x3.53 HNBR, 5x uszczelka EPDM.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71368488

      Kit protective cover optionA,300,Non-haz

      Zastosowanie: Obudowa przetwornika aluminiowa/higieniczna, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: pokrywa przedziału podłączeniowego, uchwyt wskaźnika, 2x śruba M4x10.

    • Nr 11 Order code 71368489

      Kit protective cover optionB,300,Non-haz

      Zastosowanie: Obudowa przetwornika aluminiowa/higieniczna, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: pokrywa przedziału podłączeniowego, uchwyt wskaźnika, 2x śruba M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: pokrywa ochronna przedziału podłączeniowego, osłona wyświetlacza, 2x śruba M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: pokrywa ochronna przedziału podłączeniowego, osłona wyświetlacza, 2x śruba M4x10.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika. Zawartość zestawu: osłona pogodowa 4404, matarały instalacyjne.