The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Proline Prosonic Flow
E 100 Ultrasonic flowmeter

Economical Ultrasonic flowmeter with integrated temperature measurement

  • Ultrasonic flowmeter - Proline Prosonic Flow E 100 ©Endress+Hauser
  • The Ultrasonic Flow Measuring Principle

  • Ultrasonic flowmeter - Proline Prosonic Flow E 100 ©Endress+Hauser

Measuring of demineralized water in utilities, for example in boiler condensate return lines, requires reliable devices. Prosonic Flow E 100 provides economical and accurate bidirectional flow measurement across all industries. With its integrated temperature measurement, Prosonic Flow E 100 proves to be a multivariable flowmeter for considerable additional value in your plant. Heartbeat Technology ensures compliance at all times.

Korzyści

  • Long-term stability – reliable, robust sensor

  • Reducing further measuring point – multivariable device

  • Dependable flow measurement – high turndown (200:1)

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Extended calibration intervals – integrated device verification due to Heartbeat Technology

  • Easy commissioning – brief parameter explanations

Zastosowanie

  • The measuring principle is independent of pressure, density, temperature and conductivity

  • Bidirectional measuring of demineralized water applications for utilities, e.g. boiler condensate return lines.

Device properties:

  • Measuring accuracy up to 0.5% for flow and ±2.0 °C (± 3.6 °F) for temperature

  • Process temperatures up to 150 °C (302 °F)

  • Entire sensor housing made of stainless steel

  • 4-20 mA HART, pulse/frequency output

  • Local display for reading and monitoring available

  • Robust transmitter housing

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nasze realizacje

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości