Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie Picomag - Ekonomiczny przepływomierz do kontroli i monitorowania jakości procesu

Picomag
Przepływomierz elektromagnetyczny

Inteligentny przepływomierz dla mediów użytkowych. Intuicyjny, wygodny, wieloparametrowy.

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • Zakres pomiarowy

    up to 750 l/min

  • Zakres temperatury medium

    -10 to 70°C (+14 to +158 °F)
    Permissible short-term temperature, maximum one hour:
    85 °C (185 °F)
    Repetition after 4 hours at the earliest

  • Maks. ciśnienie procesu

    16 bar

  • Materiały w kontakcie z medium

    PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
    Electrodes: 1.4404/316L

Zastosowanie

Picomag to przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu, temperatury i przewodności cieczy. Jest idealnym rozwiązaniem w pomiarach przepływu wody użytkowej, technologicznej i gospodarce mediami. Ze względu na wysoką trwałość i niewielkie rozmiary doceniają go zarówno producenci OEM, integratorzy systemów jak i użytkownicy końcowi. Dodatkowe parametry mierzone redukują ilość urządzeń stosowanych na instalacji technologicznej. Wbudowany interfejs Bluetooth i darmowa aplikacja SmartBlue, dostępna dla Android i iOS, pozwalają na łatwą i szybką parametryzację przepływomierza za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.

  • Dwukierunkowa zasada pomiaru jest praktycznie niezależna od zmian temperatury, ciśnienia, gęstości i lepkości cieczy.

  • Ekonomiczny przepływomierz do cieczy. Sprawdza się w większości gałęzi przemysłu.

  • Monitoring układów chłodzenia, woda myjąca i popłuczna, podlicznik w rozbiorach wody, zużycie wody przez linie produkcyjne.

Cechy przepływomierza

  • Wysoka odporność na drgania i wibracje

  • Stopień ochrony IP65/67

  • Detekcja niepełnego rurociągu

  • Zdalne zarządzanie przez Bluetooth (aplikacja SmartBlue)

  • Konfigurowalne we/wy oraz komunikacja IO-Link dla wszystkich średnic

  • Podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT 1,4”

  • Szybka dostawa i atrakcyjna cena

Korzyści

  • Oszczędność czasu, łatwa konfiguracja nawet w miejscach trudno dostępnych - bezpieczne połączenie Bluetooth

  • Mniej punktów pomiarowych - jednoczesny pomiar przepływu, przewodności i temperatury

  • Ekonomiczny specjalista do stosowania w niewielkich przestrzeniach - czujnik i nadajnik w jednej obudowie

  • Szybka konfiguracja w trybie offline - wystarczy lekko puknąć w obudowę aby aktywować funkcję prezentacji ustawień

  • Prosty dostęp do ustawień urządzenia, dzięki intuicyjnej aplikacji SmartBlue

  • Stałe monitorowanie procesu na miejscu - duży, czytelny wyświetlacz oraz przyjazny dla użytkownika interfejs

  • Integracja ze wszystkimi systemami fieldbus - urządzenie plug-and-play z IO-Link

Filmy

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products