Przepływomierz masowy Proline Promass H 500
Masowy przepływomierz Coriolisa

Zdjęcie przepływomierza masowego Coriolis Proline Promass H 500 / 8H5B dla branży chemicznej ©Endress+Hauser

Zasada działania masowych przepływomierzy Coriolisa

Jednorurowy przepływomierz o wysokiej odporności na substancje chemiczne. Wersja rozdzielna, wyposażona w maks. 4 moduły wej / wyj

Bardzo dokładny przepływomierz masowy Promass H przeznaczony jest do aplikacji wymagających maksymalnej odporności na korozję. Gwarantuje bezpieczeństwo przy cieczach agresywnych chemicznie. Wraz z innowacyjnym, rozdzielnym przetwornikiem pomiarowym Promass H 500, zwiększa swobodę montażu oraz podnosi bezpieczeństwo obsługi w trudnych warunkach . Wbudowana technologia Heartbeat pozwala przeprowadzić diagnostykę i weryfikację bez przerywania pomiaru, zapewniając bezpieczeństwo i najwyższą dyspozycyjność instalacji technologicznej.

  • Korzyści

    • Bardzo wysokie bezpieczeństwo przy cieczach agresywnych chemicznie – części zwilżane wykonane z materiałów odpornych na korozję

    • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, temperatury)

    • Minimalna...

  • Zastosowanie

    • Zasada pomiaru jest niezależna od fizycznych właściwości cieczy takich, jak lepkość i gęstość

    • Bardzo dokładne pomiary przepływu cieczy i gazów w zastosowaniach wymagających najwyższej odporności korozyjnej.

    Najważniejsze cechy

    • Rura pomiarowa wykonana...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Chemically resistant single-tube flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.

  • Sensor features

    Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion-resistant wetted parts. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2").

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Zakres temperatury medium

    Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

    Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated

    Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) similar to 316L

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat

  • Stopień ochrony

    Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
    Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Wyjścia

    4 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Chemically resistant single-tube flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.

  • Sensor features

    Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion-resistant wetted parts. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2").

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Zakres temperatury medium

    Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant
    Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
    Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) similar to 316L

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat

  • Stopień ochrony

    Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
    Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Wyjścia

    4 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Zasada pomiaru

    Coriolis

  • Product headline

    Chemically resistant single-tube flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.

  • Sensor features

    Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion-resistant wetted parts. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2").

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Średnica nominalna

    DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2")

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)

  • Wielkości mierzone

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 40, Class 300, 20K

  • Zakres temperatury medium

    Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Zirconium: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F)

  • Temperatura otoczenia

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Materiał obudowy czujnika

    1.4301 (304), corrosion resistant

    Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated

    Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) similar to 316L

  • Materiał obudowy przetwornika

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat

  • Stopień ochrony

    Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
    Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Wyświetlacz

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Wyjścia

    4 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Wejścia

    Status input
    4-20 mA input

  • Komunikacja cyfrowa

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Zasilacz

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, układ elektroniki przetwornika.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, układ elektroniki przetwornika.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500 cyfrowy, do stref niezagrożonych wybuchem, Strefa 2, układ elektroniki przetwornika.

  • 47
  • 36
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Zastosowanie: Promag/Promass 100/300/500, 500 wersja cyfrowa, Prosonic Flow E100, Promag 400 (C). (C) = indeks generacji urządzenia C.

  • 33
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Zastosowanie: układ elektroniki przetwornika. Skład zestawu: kaseta montażowa do modułów elektroniki, płyta podłączeniowa.

  • 34
  • 46
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: 2x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Zawartość zestawu: 2x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71323077

      Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/poliwęglan, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 6-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71323078

      Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/poliwęglan, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 6-zaciskowy.

    • Nr 45 Order code 71327820

      Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/poliwęglan, przedział podłączeniowy. Opcja C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Zawartość zestawu: 1x przedział podłączeniowy 2-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 3-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 4-zaciskowy, 1x przedział podłączeniowy 6-zaciskowy.

  • 44
    • Nr 44 Order code 71323268

      Kit connection board, Promass 500, Ex

      Zastosowanie: Przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: moduł płyty podłączeniowej, O-ring 26,00x1,50 HNBR.

    • Nr 44 Order code 71323269

      Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC

      Usage: Sensor connection housing. Consists of: connection board, O-Ring 26,00x1,50 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Zastosowanie: Promag/Promass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Zastosowanie: Promag/Promass 300, obudowa przetwornika Alu, do stref niezagrożonych wybuchem. Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, Obudowa przetwornika aluminiowa, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa aluminiowa,wziernik szklany, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: aluminiowa pokrywa, szklany wziernik, O-ring 110.7x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323024

      Kit cover, sight glass, cast, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika odlew, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, szklany wziernik, O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, obudowa przetwornika odlew, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, szklany wziernik, O-ring 110.7x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu/odlew. Zawartość zestawu: 10x O-ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu./odlew, Zawartość zestawu: O-ring 110.7x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 120.2x3.53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 120.2x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Kit cover, electronic compart., cast, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika odlew, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, O-ring 120.2x3.53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Kit cover, electr.compart.,cast,-50oC,Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, obudowa przetwornika odlew, Ex. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, O-ring 120.2x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex. Zawartość zestawu: 10x O-ring 120.2x3.53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Zastosowanie: Promag 500, Promass 300/500, obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex. Zawartość zestawu: O-ring 120.2x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 23
    • Nr 23 Order code 71323038

      Kit cover, wall mount, Alu, Ex

      Zastosowanie: PRoamg/Promass 500, naścienna obudowa przetwornika Alu, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 88.50x3.53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Kit cover, wall mount, Alu, -50oC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 500, naścienna obudowa przetwornika Alu, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 88.50x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323040

      Kit cover, wall mount, cast, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 500, naścienna obudowa przetwornika odlew, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, O-ring 88.50x3.53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Kit cover, wall mount, cast, -50oC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Proamss 500, naścienna obudowa przetwornika odlew, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: pokrywa - odlew, O-ring 88.50x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 75
    • Nr 75 Order code 71323042

      Kit cover gasket, wall mount, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 500, naścienna obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: 10x O-ring 88.50x3.53 HNBR.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Kit cover gasket, wall mount, -50oC, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 500, naścienna obudowa przetwornika Alu/odlew, Ex, przedział podłączeniowy. Zawartość zestawu: O-ring 88.50x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71384170

      Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

      Zastosowanie: Promag 400(C) = wersja C, Promag/Promass 500 wersja cyfrowa, obudowa przetwornika aluminium, Ex. Zawartość: pokrywa aluminiowa O-Ring 196,44x3,53 VMQ, podstawowy i -50oC, śruba blokująca pokrywę 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71408508

      Kit cover, polycarb., 500 digital

      Usage: Promag/Promass 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: Cover polycarbonate complete, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71278078

      Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

      Zastosowanie: Promag 400(C) = generacja C. Promag/Promass 500 wersja cyfrowa, obudowa przetwornika Alu, Ex. Zawartość zestawu: 10x O-ring 196.44x3.53 VMQ,domyślnie - 50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71278077

      Kit 10 cover gasket,polycarbonate,400(C)

      Zastosowanie: Promag 400(C), obudowa poliwęglan. (C) = indeks wersji. Zawartość: 10x O-ring 196,44x3,53 VMQ.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Pokrywa, rozdz., Alu

      Zastosowanie: Promag 400(C) = generacja C, Promag 500 Promag/Promass 500 wersja cyfrowa, obudowa przedziału podłączeniowego czujnika. Zawartość zestawu: pokrywa Alu O-ring 113.90x3.53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323050

      Kit cover, remote, Alu, -50oC

      Zastosowanie: Promass 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: pokrywa Alu, O-ring 113.90x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323051

      Kit housing gaskets, remote, Alu

      Zastosowanie: Promass 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: O-ring 113.90x3.53 HNBR dla pokrywy uszczelka EPDM do obudowy przedziału podłączeniowego czujnika.

    • Nr 73 Order code 71323052

      Kit housing gaskets, remote, Alu, -50oC

      Zastosowanie: Promass 500 wersja cyfrowa, obudowa przedziału podłączeniowego czujnika. Zawartość zestawu: O-ring 113.90x3.53 FVMQ do pokrywy, -50oC/-58oF, uszczelak FVMQ do obudowy/czujnika, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323053

      Kit cover, remote, stainless 1.4301

      Zastosowanie: Promass 500, Promag/Promass 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: pokrywa stal k.o. 1.4301, uszczelka EPDM do pokrywy.

    • Nr 24 Order code 71323054

      Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC

      Zastosowanie: Promass 500, Promag/Promass 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: pokrywa stal k.o. 1.4301, uszczelka FVMQ do pokrywy, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323057

      Kit housing gaskets, remote, stainless

      Zastosowanie: Promass 500, Promass 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: uszczelka EPDM do pokrywy, uszczelka EPDM do obudowy przedziału podłączeniowego czujnika.

    • Nr 73 Order code 71323058

      Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC

      Zastosowanie: Promass 500, Promass 500 wersja cyfrowa, obudowa przedziału podłączeniowego czujnika. Zawartość zestawu: uszczelka FVMQ do pokrywy, -50oC/-58oF, uszczelka FVMQ do obudowy/czujnika, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71185793

      Pokrywa, ultra kompakt, stal k.o. 1.4301

      Zastosowanie: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 wersja cyfrowa, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: Pokrywa, stal k.o. 1.4301. Uszczelka pokrywy, EPDM.

    • Nr 24 Order code 71323060

      Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC

      Zastosowanie: Promass 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: pokrywa stal k.o. 1.4301, uszczelka FVMQ do pokrywy, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71185799

      Kit hous. gasket,ultra compact,stainless

      Zastosowanie: Promass 100, Promass 500 cyfrowy, obudowa przedziały podłączeniowego czujnika. Zawartość zestawu: uszczelka EPDM do pokrywy, uszczelka EPDM do obudowy/czujnika.

    • Nr 73 Order code 71323062

      Kit housing gasket, ultra compact, -50oC

      Zastosowanie: Promass 500 wersja cyfrowa, stalowa obudowa przedziału podłączeniowego czujnika. Zawartość zestawu: uszczelka FVMQ do pokrywy, -50oC/-58oF, uszczelka FVMQ do obudowy/czujnika, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323063

      Kit cover, remote, cast, Ex

      Zastosowanie: Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: pokrywa odlew, O-ring 120.2x3.53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323064

      Kit cover, remote, cast, -50oC, Ex

      Zastosowanie: Promass 500, Promass 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: pokrywa odlew, O-ring 120.2x3.53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323065

      Kit housing gaskets, remote, cast, Ex

      Zastosowanie: Promass 500, Promass 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: pokrywa odlew, O-ring 120.2x3.53 HNBR do pokrywy, O-ring 88.50x3.53 HNBR do obudowy/czujnika.

    • Nr 73 Order code 71323066

      Kit housing gaskets,remote,cast,-50oC,Ex

      Zastosowanie: Promass 500, Promass 500 cyfrowy, przedział podłączeniowy czujnika. Zawartość zestawu: O-ring 120.2x3.53 FVMQ do pokrywy, - 50oC/-58oF, O-ring 88.50x3.53 FVMQ do obudowy/czujnika, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Kit interface gaskets, Promass 300/500

      Zastosowanie: obudowa przetwornika/czujnika oraz obudowa przetwornika w wersji naściennej. Zawartość zestawu: 5x O-ring 88.50x3.53 HNBR do interfejsu.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interf.gaskets,Promass 300/500,-50oC

      Zastosowanie: obudowa przetwornika/czujnika oraz obudowa przetwornika w wersji naściennej. Zawartość zestawu: O-ring 88.50x3.53 FVMQ do interfejsu, - 50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Zawartość zestawu: pokrywa ochronna przedziału podłączeniowego, osłona wyświetlacza, 2x śruba M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Zastosowanie: obudowa przetwornika Alu/odlew, przedział podłączeniowy. Opcja B = EtherNet, PROFINET. Zawartość zestawu: pokrywa ochronna przedziału podłączeniowego, osłona wyświetlacza, 2x śruba M4x10.

  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Zastosowanie: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Obudowa czyjnika Promag 400(C), (C) = indeks wesji C. Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 wersja cyfrowa. Zawartość zestawu: Zacisk pokrywy, śruba M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Osłona wyświetlacza, Promag 400(C)

      Zastosowanie: Promag 400 (C) = indeks wersji C, Promag/Promass 500 wersja cyfrowa, obudowa przetwornika Zawartość zestawu: osłona wyświetlacza 1.4301, materiały instalacyjne.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343504

      Kit weather protection cover,500 digital

      Zastosowanie: Promag/Promass 500 komunikacja cyfrowa, obudowa przetwornika. Zawartość zestawu: Osłona pogodowa 4404.

    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Zastosowanie: Promag/Promass 300/500, obudowa przetwornika. Zawartość zestawu: osłona pogodowa 4404, matarały instalacyjne.