The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiary poziomu i rozdziału faz w separatorach lub elektrodehydratorach

Bezobsługowe zamienniki sond nurnikowych poziomu

Praca kopalni ropy i gazu oraz rafinerii nie jest możliwa bez separatorów oraz elektrodehydratorów. Od niezawodności tytułowych pomiarów zależy płynne sterowanie produkcją. Poznaj rozwiązanie pomiarowe używane przez PGNiG SA.

Zamień nurnik na radar Levelflex

Dostawcy nurników dyktują wysokie ceny za zestawy naprawcze i stosują nietypowe kołnierze. Alternatywą jest radar Levelflex, bazujący na pomiarze odległości do lustra płynu sygnałem mikrofalowym. Korzyścią jest odporność na zmiany gęstości i równoczesny pomiar rozwarstwienia węglowodorów, odporny na emulsje. Użycie Levelflex nie wymaga zmian w dokumentacji i kontroli dozorowej. Brak części ruchomych to wyższa dyspozycyjność. Dzięki Heartbeat Technology radar pozwala uniknąć nieplanowanego postoju. Atest SIL2/3 TÜV dopuszcza Levelflex do użycia w obwodach ESD/SIS, dbających o bezpieczeństwo ludzi, środowiska i biologii przyzakładowej OŚ.

Eksploatacja złoża ropy PGNiG Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB)

„W miarę postępu eksploatacji złóż ropy naftowej trzeba liczyć się ze zwiększeniem ilości niepożądanej wody. Zawiera ona różnego rodzaju sole, które mogą stać się przyczyną problemów np. krystalizując w rurociągach czy instalacjach procesowych. Wówczas rośnie też tempo korozji tych urządzeń. Stykając się z tego typu problemami podczas eksploatacji złoża Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) podjęliśmy decyzje o zbudowaniu instalacji do odsalania ropy naftowej, którego sercem jest elektrodehydrator." - mówi Rafał Sedlaczek, Kierownik Zmiany, KRNiGZ Dębno, PGNiG SA oddział w Zielonej Górze.

Doświadczenia z radarem Levelflex w elektrodehydratorze

Pan Rafał dodaje: "Jednym z ważniejszych parametrów, które kontrolujemy podczas pracy tej instalacji jest poziom wody, a w zasadzie poziom jej rozwarstwienia od odsalanej ropy w obydwu sekcjach elektrodehydratora. Pomiary te realizujemy za pomocą radarowych sond poziomu oraz rozdziału faz Levelflex FMP55 Dokładność i niezawodność pomiaru poziomu w przypadku tej instalacji to sprawa nie tylko prawidłowości procesu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi i zakładu.”

Do czego służą separatory frakcji węglowodorów?

W nich zachodzi oddzielanie frakcji ropy naftowej, wody i gazu ziemnego. Występują 2- oraz 3-fazowe separatory grawitacyjne w m.in. strefach przyodwiertowych kopalni, obszarach stabilizacji ropy, magazynowania wody złożowej i gospodarki ściekowej, stanowiąc do 80% aparatów. W rafinerii, w wieżowych destylatorach frakcyjnych ropy naftowej i kolumnach rektyfikacyjnych, wywołuje się rozwarstwienie frakcji węglowodorów o różnych gęstościach i kaloryczności. Wydajność strumienia ropy zasilającej separator i sterowanie wypompowaniem frakcji zależą od pomiaru napełnienia separatora oraz grubości poszczególnych warstw płynnych (tzw. rozdział faz).

Uciążliwe wady pomiaru nurnikowego w separatorze

Zawartość parafiny i asfaltenów w ropie powoduje oblepianie nurnika, rdzenia wsuwanego do przetwornika oraz sprężyn przeciwskrętnych, podwieszających nurnik. Obecność siarkowodoru, aminy i soli przyspiesza korozję uszczelnień. Wrażliwosc na zmiany gęstości oznacza brak precyzji w sterowaniu pompami. Zależność od siły wyporu jest przyczyną, dla której nurnik nie potrafi jednocześnie mierzyć poziomu i rozwarstwienia. Dlatego używa się 2 lub 3 nurników, co podnosi koszt inwestycji i eksploatacji. Bezwładność nurnika utrudnia kontrolę awaryjnego opróżniania aparatu.

  • pomiary rozdziału faz ©Endress+Hauser
  • opomiarowanie separatora ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail