Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar ultradźwiękowy
Prosonic FDU91F

Czujnik w wykonaniu higienicznym do pomiaru poziomu i przepływu z podłączeniem do przetwornika FMU9x (zakres pomiarowy do 10 m)

  • Prosonic FDU91F - Pomiar ultradźwiękowy ©Endress+Hauser
  • Prosonic FDU91F - Pomiar ultradźwiękowy ©Endress+Hauser

Czujnik ultradźwiękowy FDU91F do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past, szlamów oraz materiałów sypkich od proszkowych po gruboziarniste; bezobsługowa praca. Również pomiar przepływu na kanałach otwartych i w korytach pomiarowych. Zmiany stałej dielektrycznej, gęstości i wilgotności medium, jak również obrastanie czujnika nie mają wpływu na przebieg pomiaru, ze względu na efekt samooczyszczania czujnika. Dostępne czujniki całkowicie spawane ze stali k.o. 316L, z higienicznymi przyłączami technologicznymi. Maksymalny zakres pomiarowy: ciecze 10 m (33 ft), materiały sypkie: 5 m (16 ft).

Korzyści

  • Wbudowany czujnik temperatury, służący do kompensacji zmian prędkości propagacji fali dźwiękowej przy zmianach temperatury. Dokładne pomiary są możliwe, nawet jeśli występują zmiany temperatury

  • Hermetycznie spawane czujniki (stal k.o. 316L, 1.4404, 1.4435): najwyższa odporność chemiczna

  • Przeznaczony do trudnych warunków otoczenia, dzięki zdalnej instalacji przetwornika (do 300 m)

  • Mniejsze narastanie osadów dzięki efektowi samooczyszczania

  • Automatyczne rozpoznawanie czujnika pomiarowego przez przetwornik FMU90 / FMU95: proste uruchomienie

  • Odporność na warunki atmosferyczne i zalanie (IP68)

  • Dostępne wersje z dopuszczeniem do pracy w strefie zagrożonej wybuchem pyłów i gazów (ATEX, FM, CSA)

Zastosowanie

Czujnik do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich w silosach, na taśmociągach, składach oraz w kruszarkach. Również w pomiarach przepływu w kanałach otwartych i przy jazach. Zwykle stosowany w pomiarach o niskich wysokościach konstrukcyjnych.

  • Przyłącza procesowe: Gwint, Tri-Clamp

  • Zakres temperatur: -40 do +105°C (-40 to +221°F)

  • Ciśnienie: 0.7 do 4bar (10 to 58psi)

  • Maksymalny zakres pomiarowy: Płyny 10m (33ft), ciała stałe 5m (16ft)

  • Martwa strefa: 0.3m (1ft)

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, atesty higieniczne

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Prosonic FDU80F, Prosonic FDU81F, FMU801

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości