Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Czujnik do pomiaru ultradźwiękowego Prosonic FDU91

Czujnik ultradźwiękowy do pomiaru poziomu i przepływu współpracujący z przetwornikami FMU90 / FMU95. Zakres pomiarowy do 10 m

  • Czujnik ultradźwiękowy Prosonic FDU91 ©Endress+Hauser
  • Czujnik ultradźwiękowy Prosonic FDU91 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania przyrządów bazujących na czasie przelotu fali (Time-of-Flight)

Czujnik ultradźwiękowy FDU91 jest przeznaczony do ciągłego, bezkontaktowego i bezobsługowego pomiaru poziomu cieczy, past, szlamów oraz materiałów sypkich od sproszkowanych po gruboziarniste. Może być także zastosowany do pomiaru przepływu w kanałach otwartych i korytach pomiarowych. Zmiany stałej dielektrycznej, gęstości i wilgotności medium, jak również obrastanie czujnika nie mają wpływu na przebieg pomiaru, ze względu na efekt samooczyszczania czujnika. Możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Maksymalny zakres pomiarowy dla cieczy: 10 m (33 ft), dla materiałów sypkich: 5 m (16 ft).

Korzyści

  • Wbudowany czujnik temperatury, służący do kompensacji zmian prędkości propagacji fali dźwiękowej przy zmianach temperatury. Dokładne pomiary są możliwe, nawet jeśli występują zmiany temperatury

  • Hermetycznie zgrzewany czujnik PVDF o bardzo wysokiej odporności chemicznej

  • Możliwość pracy w bardzo trudnych warunkach otoczenia, dzięki zdalnej instalacji przetwornika (do 300 m)

  • Mniejsze narastanie osadów dzięki efektowi samooczyszczania

  • Automatyczne rozpoznawanie czujnika pomiarowego przez przetwornik FMU90 / FMU95: proste uruchomienie

  • Odporność na warunki atmosferyczne i zalanie (IP68)

  • Wbudowana grzałka (opcjonalnie) zabezpieczająca czujnik przed oblodzeniem

Zastosowanie

Czujnik ultradźwiękowy przeznaczony do ciągłego, bezkontaktowego i bezobsługowego pomiaru poziomu cieczy, past, szlamów oraz materiałów sypkich od sproszkowanych po gruboziarniste. Może być także zastosowany do pomiaru przepływu w kanałach otwartych i korytach pomiarowych. Zwykle stosowany w pomiarach przy niskich wysokościach konstrukcyjnych.

  • Przyłącze procesowe: gwint

  • Temperatura: -40 do +80°C (-40 do +176°F)

  • Ciśnienie: +0,7 do +4 bar (+10 do +58 psi)

  • Maksymalny zakres pomiarowy: ciecze 10 m (33 ft), materiały sypkie 5 m (16 ft)

  • Strefa martwa: 0,3 m (1 ft)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości