Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Mikrofalowy sygnalizator przepływu
Solimotion FTR20

Do monitorowania procesów pneumatycznego i mechanicznego transportu materiałów sypkich

  • Solimotion FTR20 ©Endress+Hauser

Sygnalizator przepływu materiałów sypkich Solimotion FTR20 jest urządzeniem bezkontaktowym, którego działanie opiera się na technologii mikrofalowej. Doskonale sprawdza się w aplikacjach monitorowania przepływu masowego (przepływ - brak przepływu). Jest to kompaktowe urządzenie, które stosuje się tam, gdzie konieczne jest śledzenie przemieszczania się materiałów sypkich. Konfigurowalne funkcje przyrządu (w tym automatyczna kalibracja) pozwalają na dostosowanie urządzenia do konkretnej aplikacji pomiarowej.

Korzyści

  • Czujnik, przetwornik i zasilacz są zamontowane w jednej obudowie, co oznacza łatwiejszą instalację

  • Wysoki stopień bezpieczeństwa, dzięki międzynarodowym dopuszczeniom do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem

  • Montaż czołowy, możliwy również bezkontaktowy: doskonała integracja z instalacją procesową

  • Możliwość obracania obudowy modułu elektroniki o 360°, pozwala na uzyskanie optymalnej pozycji pracy

  • Odporność mechaniczna: brak części ulegających mechanicznemu zużyciu, ceramiczna membrana czołowa czujnika (opcjonalnie), długi okres eksploatacji, bezobsługowa praca

  • Sygnalizacja przepływu masowego (przepływ - brak przepływu)

Zastosowanie

Przemysł materiałów budowlanych: cement, gips, wióry drzewne itp.
Przemysł chemiczny: nawozy, proszki i granulaty tworzyw sztucznych, krzemionka itp.
Przemysł spożywczy: kawa, herbata, tytoń, zboża, słód, pasze zwierzęce itp.
Energetyka: węgiel, pył węglowy, popiół lotny, koks itp.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe lub odpowiedni uchwyt montażowy

  • Temperatura medium: -40...+450°C (-40...+842°F) z adapterem umożliwiającym obniżenie temperatury

  • Ciśnienie medium: standardowo 0.5 ... 6.8 bar abs (7.2 ... 98.6psi abs)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości