Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wibracyjny sygnalizator poziomu
Soliphant FTM20

Kompaktowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich

  • Soliphant FTM20: obudowa z tworzywa sztucznego ©Endress+Hauser
  • Soliphant FTM20: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Soliphant FTM20: przykład zastosowania ©Endress+Hauser
  • Zasada pracy sygnalizatora wibracyjnego

Soliphant FTM20 to punktowy sygnalizator poziomu drobno- i gruboziarnistych materiałów sypkich. Różnorodność wersji sprawia, że obszar zastosowań jest bardzo szeroki. Urządzenie jest dostępne w wersji do pracy w strefie zagrożonej wybuchem pyłu.

Korzyści

  • Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne, niezawodność i uniwersalność stosowania dzięki wykorzystaniu metody opartej na pomiarze częstotliwości drgań widełek kamertonowych

  • Niewrażliwość pomiaru na przewodność medium, osady, turbulencje, przepływ, ani na pęcherze gazów

  • Nie wymaga kalibracji: szybkie i łatwe uruchomienie

  • Brak elementów ruchomych, bezobsługowość

  • Bezpieczne działanie dzięki funkcji autodiagnostyki (aktywne monitorowanie częstotliwości drgań widełek)

  • Prosty test funkcjonalny w celu weryfikacji sprawności sygnalizatora za pomocą magnesu

  • Kompaktowa konstrukcja: możliwość stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej

Zastosowanie

Punktowy sygnalizator poziomu, kompaktowa konstrukcja z obudową ze stali k.o.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: -40...+150°C

  • Ciśnienie medium: -1...+40 bar

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Soliphant T FTM260

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości