The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Sygnalizacja poziomu cieczy przewodzących
Dwuprętowa sonda 11362Z

Sondy o wysokiej odporności na korozję, do cieczy powodujących korozję, zastosowanie w zbiornikach z tworzywa sztucznego

  • Dwuprętowa sonda 11362Z ©Endress+Hauser

Sonda 11362Z to sonda o wysokiej odporności na korozję, do zastosowań wymagających dokładnej sygnalizacji cieczy lub ochrony przed przelaniem w zbiornikach wykonanych z tworzyw sztucznych lub materiałów nieprzewodzących. Regulację dwupołożeniową można wykonywać w zbiornikach ze ściankami z materiałów przewodzących.

Korzyści

  • Niezawodny i bezpieczny pomiar

  • Bezpieczeństwo pomiaru nawet w aplikacjach w strefie zagrożonej wybuchem

  • Duży asortyment przyłączy technologicznych do różnych zastosowań

Zastosowanie

W zbiornikach wykonanych z tworzyw sztucznych lub materiałów nieprzewodzących. Do aplikacji w strefie zagrożenia wybuchem, oczyszczalniach ścieków, klasyfikowanych czasami jako strefy Z0 lub jako zabezpieczenie przed przelaniem dla cieczy zanieczyszczających wodę.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Zakres pomiarowy: 100 ... 4,000 mm (5.9 ... 157")

  • Temperatura cieczy: -50...+150°C (-58...+302°F)

  • Ciśnienie cieczy: -1...+30 bar (-15...+435psi)

  • Element systemu: Moduł przełączający sygnalizatora poziomu - Nivotester FTW325

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: 11362

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości