Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy
sygnalizator poziomu
Solicap FTI55

Sygnalizacja poziomu drobno- i gruboziarnistych materiałów sypkich

  • Solicap FTI55: funkcja kompensacji osadu ©Endress+Hauser
  • Solicap FTI55; część nieaktywna ©Endress+Hauser
  • Solicap FTI55: wersja rozdzielna ©Endress+Hauser
  • Solicap FTI55 ©Endress+Hauser
  • Pojemnościowy sygnalizator poziomu z funkcją aktywnej kompensacji osadu

Solicap FTI55 to solidna sonda prętowa całkowicie/częściowo izolowana, służąca do sygnalizacji poziomu drobno- i gruboziarnistych materiałów sypkich. Dzięki funkcji aktywnej kompensacji osadów zapewnia maksymalną niezawodność. Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiemu pakietowi certyfikatów i dopuszczeń. Solidna konstrukcja zapewnia wysoką jakość pomiaru w aplikacjach, gdzie występują bardzo duże obciążenia boczne (do 300 Nm).

Korzyści

  • Najwyższe bezpieczeństwo i niezawodność w trudnych warunkach procesu dzięki solidnej konstrukcji

  • Oszczędność kosztów dzięki łatwemu i szybkiemu uruchomieniu: kalibracja za naciśnięciem jednego przycisku

  • Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiej gamie certyfikatów i dopuszczeń

  • Dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami wskutek wyładowań elektrostatycznych między medium a silosem

  • Funkcja aktywnej kompensacji osadów dla materiałów sypkich z tendencją do obrastania (w opracowaniu)

  • Ciągłe, automatyczne monitorowanie modułu elektroniki gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego

  • Możliwość samodzielnego skracania sondy prętowej (z częściową izolacją) i sondy linowej (z częściową lub całkowitą izolacją), obniżająca koszty składowania

Zastosowanie

Do aplikacji, w których występują bardzo duże obciążenia boczne do 300 Nm. W połączeniu z serwerem obiektowym Fieldgate, Solicap to rozwiązanie do kontroli stanów magazynowych i optymalizacji procesów logistycznych (zarządzania stanem magazynowym)

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Zakres pomiarowy: 200...4,000 mm (4...157")

  • Temperatura medium: -50...+180°C (-58...+356°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+25 bar (-14.5...+363psi)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, certyfikat SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Transmitter FTC470Z, Transmitter FTC471Z, Solicap M FTC51, Transmitter FTC625

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości