Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy
sygnalizator poziomu
Solicap FTI56

Sygnalizacja poziomu drobno- i gruboziarnistych materiałów sypkich

  • Solicap FTI56 ©Endress+Hauser

Solicap FTI56 to solidna sonda linowa całkowicie/częściowo izolowana, służąca do sygnalizacji poziomu drobno- i gruboziarnistych materiałów sypkich. Zapewnia maksymalną niezawodność pomiaru. Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiemu pakietowi certyfikatów i dopuszczeń. Solidna konstrukcja zapewnia wysoką jakość pomiaru w aplikacjach, gdzie występują bardzo duże obciążenia wzdłużne (do 60 kN).

Korzyści

  • Wysoka trwałość przydatna do pracy w trudnych warunkach procesowych

  • Oszczędność kosztów dzięki łatwemu i szybkiemu uruchomieniu: kalibracja za naciśnięciem jednego przycisku

  • Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiej gamie certyfikatów i dopuszczeń

  • Dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami wskutek wyładowań elektrostatycznych między medium a silosem

  • Ciągłe, automatyczne monitorowanie modułu elektroniki gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego

  • Możliwość samodzielnego skracania sondy prętowej (z częściową izolacją) i sondy linowej (z częściową lub całkowitą izolacją), obniżająca koszty składowania

Zastosowanie

Do aplikacji, w których występują bardzo duże obciążenia wzdłużne do 60 kN. W połączeniu z serwerem obiektowym Fieldgate, Solicap to rozwiązanie do kontroli stanów magazynowych i optymalizacji procesów logistycznych (zarządzania stanem magazynowym)

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Zakres pomiarowy: 500...22,000 mm (20...866")

  • Temperatura medium: -50...+180°C (-58...+356°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+25 bar (-14.5...+363psi)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, certyfikat SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: 21211A, Transmitter FTC470Z, Transmitter FTC471Z, Solicap M FTC52, Solicap M FTC53, Transmitter FTC625

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości