Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy sygnalizator poziomu
Nivector FTI26

Do wszystkich typów proszków i drobnoziarnistych materiałów sypkich, szczególnie w przemyśle spożywczym

  • Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTI26 z osłoną ©Endress+Hauser
  • Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTI26 z osłoną ©Endress+Hauser
  • Nivector FTI26 wersja z dopuszczeniem Ex ©Endress+Hauser
  • Nivector FTI26 ©Endress+Hauser

Nivector FTI26 to atrakcyjny cenowo sygnalizator poziomu materiałów sypkich dla przemysłu spożywczego oraz innych branż. Czujnik pojemnościowy charakteryzuje się najwyższą w swej klasie zdolnością ekranowania zakłóceń pochodzących od osadów i wysoką czułością. Dostępne certyfikaty i dopuszczenia dla praktycznie wszystkich branż. Oprócz tego, sygnalizator FTI26 jest zgodny z koncepcją Przemysł 4.0 i obsługuje komunikację IO-Link.

Korzyści

  • Łatwy montaż dzięki kompaktowej konstrukcji, nawet na małej przestrzeni lub tam, gdzie dostęp jest ograniczony

  • Spełnia wszystkie wymagania higieniczne (3A, EHEDG, FDA, rozporządzenie (WE) nr 1935/2004); łatwość czyszczenia (IP69)

  • Interfejs O-Link obniża koszty dzięki łatwej konfiguracji przyrządu za pomocą oprogramowania narzędziowego

  • Najwyższa w swej klasie zdolność ekranowania zakłóceń pochodzących od osadów i wysoka czułość

  • Brak konieczności indywidualnej konfiguracji dla każdego medium

  • Kontrolka LED do szybkiej diagnostyki i sprawdzania statusu pracy sygnalizatora na obiekcie

Zastosowanie

Tryb sygnalizacji poziomu MIN lub MAX w silosach ze sproszkowanymi i drobnoziarnistymi materiałami sypkimi takimi, jak granulaty tworzyw sztucznych, ziarno, cukier, przyprawy, kawa w proszku, detergenty do prania

  • Przyłącza procesowe: gwint G1", Tri-Clamp 2" z adapterem

  • Temperatura medium: -20...+80°C (-4...+176°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+6bar (-14.5 ... +86psi)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dopuszczenia higieniczne

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości