Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Conductive
Point level detection
Liquipoint FTW33

Very compact flush-mounted probe for liquid and pasty media

  • Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW33 demonstration in different media

  • Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW33 ©Endress+Hauser

The Liquipoint FTW33 is developed for the food industry and meets all international hygiene requirements. The device also fits perfectly for industrial applications in all industries. For use in pasty and sticky media and media with heavy build-up.
Advanced:
- Oil and water based fluids and pasty/sticky media
- Real flush-mounted
Reliable:
- Active build-up compensation
- Function check with test magnet
Easy:
- No calibration or adjustment required
- Plug & play without any specific tools

Korzyści

  • Perfect fit to the hygienic industry thanks to flush-mounted design, which allows pigging of pipes

  • Safe and reliable measurement due to build-up compensation, ensuring reliable switching

  • Individual adjustment to each medium not necessary

  • Easy installation thanks to compact design, even in tight conditions or where access is restricted

  • Broad range of process connections for installation in new and existing plants

  • CIP and SIP cleanability ensured - up to protection class IP 69

  • LED display for on-site function check

Zastosowanie

For use in pipes and in storage, mixing and process vessels with or without an agitator. For liquids with electrical conductivity >1 μS/cm or dielectric constant >2. Developed for the food industry. Detection of foam occurring within the food industry possible.

  • Process connections: Threads and hygiene connections

  • Sensor length: Flush-mounted

  • Temperature: -20 to +100°C (-4 to +212°F), CIP/SIP to 150°C (302°F) for 1 hour

  • Pressure: 0 to 25bar abs (0 to 362,5psi abs)

  • Hygienic certificates

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Pump Protection FTW360

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości