Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar ultradźwiękowy
Prosonic FMU90

Przetwornik do współpracy z 1 lub 2 czujnikami ultradźwiękowymi FDU91/91F/92/93/95/96

  • Prosonic FMU90 z górną obudową ©Endress+Hauser
  • Prosonic FMU90 z obudową przemysłową ©Endress+Hauser
  • Prosonic FMU90 ©Endress+Hauser

Przetwornik FMU90 w obudowie obiektowej do montażu na szynie, z funkcją sterowania aparaturą obiektową, jest przeznaczony do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past, szlamów oraz materiałów sypkich od proszkowych po gruboziarniste. Możliwy również pomiar przepływu na kanałach otwartych i w korytach pomiarowych oraz jednoczesny pomiar poziomu i przepływu na przelewach burzowych za pomocą 1 czujnika. Sygnalizacja wartości granicznych (do 6 przekaźników), wyjście impulsowe lub sygnalizacja cofki lub nadmiernego osadu dennego, wersja 1- lub 2-kanałowa

Korzyści

  • Sześciowierszowy wyświetlacz gwarantujący łatwą, intuicyjną obsługę przyrządu (menu obsługi w języku polskim)

  • Szybka i łatwa diagnostyka dzięki krzywej obwiedni echa, dostępnej na wskaźniku lokalnym

  • Prosta obsługa, diagnostyka i dokumentacja punktu pomiarowego za pomocą dostarczanego nieodpłatnie oprogramowania FieldCare

  • Kompensacja zmian prędkości propagacji fali dźwiękowej za pomocą wbudowanego lub zewnętrznego czujnika temperatury

  • Funkcja linearyzacji (do 32 punktów, swobodnie konfigurowana) dla nietypowych kształtów zbiorników, pomiarów objętości lub przepływu, wstępnie zaprogramowane tabele linearyzacyjne typowych zwężek i koryt pomiarowych

  • Kalkulacja online charakterystyki zwężki / koryta pomiarowego na podstawie współczynników konstrukcyjnych

  • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników FDU9x

Zastosowanie

Bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy, past i szlamów, drobnoziarnistych materiałów sypkich oraz kruszyw za pomocą 1 lub 2 czujników ultradźwiękowych. Pomiar do 45 m i wykrywanie poziomu granicznego.

  • Obliczenia: średnia, różnica, suma

  • Pomiary przepływu w kanałach grawitacyjnych z użyciem 1 lub 2 czujników ultradźwiękowych Prosonic

  • Pomiary przepływu w kanałach grawitacyjnych z wykrywaniem cofki lub zamulenia kanału

  • 3 kasowalne liczniki przepływu i 3 liczniki tylko do odczytu

  • Wyjście impulsowe (zliczające lub czasowe) do sterowania urządzeniami zewnętrznymi

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: DU42C, DU42S, DU43C, DU43S, DU73C, DU73S, FHU42, FHU43, FHU73, Prosonic FMU860, Prosonic FMU861, Prosonic FMU862

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości