Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Sygnalizator poziomu
cieczy przewodzących
Ochrona pomp FTW360

Kompaktowy czujnik do montażu czołowego

  • Ochrona pomp FTW360 ©Endress+Hauser

FTW360 służy do sygnalizacji obecności cieczy w rurociągach po stronie ssącej pomp w celu zabezpieczenia ich przed suchobiegiem. Przeznaczony jest do pracy z cieczami przewodzącymi, szlamem i pastami, które nie tworzą osadów izolujących elektrycznie od reszty medium (np. filmu olejowego). Nadaje się również do sygnalizacji minimalnego i maksymalnego poziomu w zbiornikach.

Korzyści

  • Proste i niezawodne rozwiązanie, również do produktów kleistych lub lepkich

  • Ekonomiczny sygnalizator poziomu cieczy przewodzących

  • Uniwersalny moduł elektroniki zasilany napięciem zmiennym lub stałym

Zastosowanie

Sygnalizacja obecności cieczy w rurociągach po stronie ssącej pomp w celu zabezpieczenia ich przed suchobiegiem. Do cieczy przewodzących, szlamów i past, które nie tworzą osadów izolujących elektrycznie na ścianie rurociągu (np. filmu olejowego). Sygnalizacja poziomu maksymalnego lub minimalnego w zbiornikach.

  • Przyłącze technologiczne: gwintowe

  • Długość czujnika: montaż licujący ze ściankami zbiornika/rurociągu

  • Temperatura procesu: -20...+100°C (-4...+212°F), procesy czyszczenia CIP (do 130°C, maks. przez ½ h)

  • Ciśnienie procesu: -1...10 bar (-14.5 ... 145psi)

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: T10805, T12824, T6256

Następna wersja: Liquipoint FTW33

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości