The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar radarowy
Micropilot FMR67

Standardowa sonda do najbardziej wymagających zastosowań pomiaru poziomu materiałów sypkich pracująca w paśmie 80 GHz

  • Micropilot FMR67 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR67 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR67 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR67 ©Endress+Hauser
  • Adaptacyjne algorytmy przetwarzania sygnału echa (Multi-Echo Tracking) zapewniają bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Pamięć HistoROM: unikalna koncepcja zarządzania danymi zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Micropilot FMR67 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR67 ©Endress+Hauser

Micropilot FMR67 to pierwsza sonda radarowa pracujący w paśmie częstotliwości 80 GHz opracowany zgodnie z wymogami międzynarodowej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC 61508. Gwarantuje maksymalną niezawodność dzięki owalnej antenie, usprawnionym funkcjom skupiania wiązki i bardzo małemu kątowi emisji, co sprawia, że doskonale nadaje się do pomiaru w wąskich silosach. Przetwornik radarowy FMR67 jest przeznaczony do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu sproszkowanych i granulowanych sypkich substancji stałych. FMR67 jest dodatkowo wyposażony w Technologię Heartbeat.

Korzyści

  • Urządzenie i oprogramowanie opracowano zgodnie z normą PN-EN 61508, zapewniając poziom SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej)

  • Technologia Heartbeat gwarantuje wydajną kosztowo i bezpieczną pracę instalacji w całym cyklu jej życia

  • Koncepcja zarządzania danymi HistoROM umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie operacji uruchamiania, konserwacji i diagnostyki

  • Najwyższa niezawodność nawet w przypadku przeszkód w zbiornikach dzięki małemu kątowi wiązki i funkcji oceny echa Multi-Echo Tracking

  • Innowacyjna owalna antena wykonana z PTFE gwarantuje maksymalną dostępność systemu pomiarowego

  • Zmniejszenie złożoności prac inżynieryjnych dzięki łatwiejszej integracji urządzenia radarowego 80 GHz w procesie

  • Najmniej skomplikowana koncepcja przeprowadzania testów kontrolnych zgodnie z normami SIL pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy

Zastosowanie

Micropilot FMR67 do zastosowań w zakresie pomiarowym do 125 m zapewnia wysokie skupienie wiązki w zbiornikach z wieloma elementami wewnętrznymi.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe lub kołnierzowe

  • Temperatura: od -40 do +200℃

  • Ciśnienie medium: od -1 do +16 barów

  • Zakres pomiarowy: maks. 125 m

  • Dokładność: ±3 mm (0,12 cala)

  • Pasmo W: 80 GHz

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, SIL, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, 5-punktowy protokół liniowości

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości