The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar radarowy
Micropilot FMR62

Do pomiaru poziomu cieczy korozyjnych lub zastosowań higienicznych w pasmie częstotliwości 80GHz

  • Micropilot FMR62 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR62 - przyłącze kołnierzowe ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR62 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR62 - przyłącze gwintowe ©Endress+Hauser
  • Adaptacyjne algorytmy przetwarzania sygnału echa (Multi-Echo Tracking) zapewniają bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Pamięć HistoROM: unikalna koncepcja zarządzania danymi zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Micropilot FMR62 ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR62 ©Endress+Hauser

Micropilot FMR62 to pierwsza sonda radarowa pracujący w paśmie częstotliwości 80 GHz opracowana zgodnie z wymogami międzynarodowej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego IEC 61508. Jest wyposażona w płaską antenę z PTFE, dzięki czemu doskonale nadaje się do pracy z substancjami żrącymi. Zintegrowana antena wykonana z PEEK pozwala na stosowanie bardzo małych złączy technologicznych. FMR62 do pomiaru radarowego w przestrzeni swobodnej gwarantuje maksymalną niezawodność dzięki usprawnionym algorytmom i małemu kątowi wiązki. Urządzenie jest dodatkowo wyposażone w Technologię Heartbeat.

Korzyści

  • Urządzenie i oprogramowanie opracowano zgodnie z normą PN-EN 61508, zapewniając poziom SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej).

  • Technologia Heartbeat gwarantuje wydajną kosztowo i bezpieczną pracę instalacji w całym cyklu jej życia

  • Koncepcja zarządzania danymi HistoROM umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie operacji uruchamiania, konserwacji i diagnostyki

  • Najwyższa niezawodność nawet w przypadku przeszkód w zbiornikach dzięki małemu kątowi wiązki i funkcji oceny Multi-Echo Tracking

  • Wypełniona PTFE i montowana na płasko antena stożkowa zapewnia maksymalną dostępność systemu

  • Zmniejszenie złożoności prac inżynieryjnych dzięki łatwiejszej integracji urządzenia radarowego 80 GHz w procesie

  • Najmniej skomplikowana koncepcja przeprowadzania testów kontrolnych zgodnie z normami SIL oraz WHG pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy

Zastosowanie

Micropilot FMR62 do zastosowań w zakresie pomiarowym do 80 m zapewnia precyzyjne skupienie wiązki w zbiornikach z wieloma elementami wewnętrznymi.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe lub kołnierzowe

  • Temperatura: od -40 do +200℃

  • Ciśnienie: od -1 do +25 barów

  • Zakres pomiarowy: maks. 80 m

  • Dokładność: ±1 mm

  • Pasmo W: 80 GHz

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym, 5-punktowy protokół liniowości

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości