Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Radiometryczny pomiar poziomu

Radiometryczny pomiar poziomu

Ciągły pomiar poziomu oraz punktowa sygnalizacja poziomu cieczy i materiałów sypkich za pomocą generatorów promieniowania gamma

Izotopowy przetwornik poziomu wraz z pojemnikiem źródła oraz Gammapilot zapewniają rzetelne wyniki pomiarów w sytuacjach, w których inne metody pomiaru nie mogą być stosowane ze względu na ekstremalne warunki procesu lub w wyniku ograniczeń mechanicznych, geometrycznych lub konstrukcyjnych. Generatory promieniowania gamma umożliwiają bezkontaktową, punktową sygnalizację poziomu oraz prowadzenie ciągłych pomiarów poziomu, granicy rozdziału faz i gęstości przypadku cieczy, ciał stałych, zawiesin lub osadów. Sprawdź bogatą ofertę urządzeń radiometrycznych, klikając poniższy przycisk.

Izotopowy pomiar poziomu

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Urządzenia do pomiarów radiometrycznych realizują cztery zadania pomiarowe (ciągły pomiar poziomu, punktowa sygnalizacja poziomu, pomiar gęstości oraz granicy rozdziału faz) nawet w ekstremalnych warunkach procesowych. Wiązka promieniowania z pojemnika źródła gamma jest emitowana niemal bez tłumienia tylko w jednym kierunku. We wszystkich pozostałych kierunkach promieniowanie jest ekranowane. Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników i wiarygodne wyniki pomiarów.

  • Zasada pomiaru radiometrycznego

Pomiar radiometryczny: zasada pomiaru

Źródło promieniowania gamma (izotop kobaltu lub cez) emituje promieniowanie gamma, które jest osłabiane, gdy przenika przez przepływający materiał. Wynik pomiaru jest skutkiem absorpcji promieniowania przez produkt wywoływanej zmianami poziomu. System pomiarowy składa się ze źródła, pojemnika źródła oraz kompaktowego przetwornika służącego jako odbiornik.

Korzyści

  • Bezkontaktowy pomiar „od zewnątrz”

  • Ekstremalnie trudne zadania pomiarowe, w których inne metody nie mogą być stosowane

  • Pojemnik źródła z ręcznym lub pneumatycznym układem przełączania oraz kłódką, zamkiem bębenkowym lub śrubą zabezpieczającą do blokowania pozycji przełączania

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej zamknij