Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radiometryczny pomiar poziomu i gęstości
Pojemnik źródła FQG66

Pojemnik źródła z mechanizmem jego pozycjonowania, umożliwiającym ręczne lub pneumatyczne załączanie/ odstawianie źródła

  • Pojemnik źródła FQG66 ©Endress+Hauser
  • Pojemnik źródła FQG66 ©Endress+Hauser
  • Pojemnik źródła FQG66 ©Endress+Hauser
  • Pojemnik źródła FQG66 ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru radiometrycznego

Pojemnik źródła FQG66 jest przeznaczony do montażu ampułek izotopu o najwyższej aktywności, stosowanych w bezkontaktowych, nieinwazyjnych, ciągłych pomiarach i sygnalizacji poziomu oraz w pomiarze gęstości. Wiązka promieniowania jonizującego jest prowadzona przez kanał wylotowy pojemnika tylko w jednym kierunku. We wszystkich pozostałych kierunkach promieniowanie jest tłumione. Zapewnia to najwyższy poziom bezpieczeństwa personelu i wiarygodne wyniki pomiarów.

Korzyści

  • Najwyższa klasa bezpieczeństwa ampułki źródła radioaktywnego: C 66646 wg DIN 25426/ISO 2919 oraz łatwa i bezpieczna wymiana źródła

  • Wyjątkowo wysoki poziom ekranowania praktycznie dopuszcza brak strefy kontroli oraz umożliwia montaż w dowolnym, dostępnym miejscu

  • Dodatkowa ochronna ampułka metalowa z uszczelką O-ring w celu zabezpieczenia źródła przed oddziaływaniem mechanicznym i chemicznym

  • Różne kąty emisji promieniowania dla optymalnego dostosowania układu pomiarowego do zastosowania

  • Blokada uniemożliwiająca zmianę pozycji przełącznika załączania/odstawiania źródła oraz zabezpieczająca przed kradzieżą

  • Łatwa identyfikacja stanu przełącznika przez szklane wzierniki w pokrywie lub za pomocą czujników zbliżeniowych i zdalnego wskaźnika

Zastosowanie

Pojemnik QG2000 jest przeznaczony do montażu źródła izotopowego, stosowanego w nieinwazyjnych pomiarach i sygnalizacji poziomu oraz gęstości. Podczas pracy w połączeniu ze scyntylatorami prętowymi o bardzo wysokiej czułości, pojemnik QG2000 zapewnia ochronę przed emisją promieniowania do otoczenia.

  • Jest stosowany wszędzie tam, gdzie mniejsze pojemniki (FQG61/62) nie gwarantują wystarczającego ekranowania.

  • Aktywność źródła: 137Cs do 740 GBq (20 000 mCi), 60Co do 185 GBq (5000 mCi)

  • Temperatura pracy: brak ograniczeń (nieistotna)

  • Ciśnienie pracy: brak ograniczeń (montaż zewnętrzny)

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Source container QG2000

Uzupełnij zestaw pomiarowy o...

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości