Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Levelflex radarowy pomiar oparty na fali kierowanej

Radar falowodowy do pomiaru poziomu

Ciągły pomiar poziomu cieczy i substancji stałych za pomocą falowodowych sond radarowych

Radarowy przetwornik poziomu Levelflex z falowodem to idealne rozwiązanie dla każdej branży. Radar falowodowy bardzo łatwo się uruchamia i jest prosty w obsłudze, co oszczędza czas i pieniądze. Doskonale nadaje się do wielu różnych zastosowań — w prostych zbiornikach, w korozyjnych lub żrących mediach, a także do pracy przy dużych obciążeniach. Poznaj naszą szeroką ofertę radarowych przetworników poziomu Levelflex z falowodem — kliknij przycisk poniżej.

Radar falowodowy do pomiaru poziomu

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Radar falowodowy doskonale nadaje się do pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich. Stan powierzchni medium jest mało istotny ze względu na bezpieczną odległość odbijanych fal. Wzburzone powierzchnie cieczy, tworzenie się piany, powierzchnie o różnym kącie nachylenia ani leje wypływowe (tworzone w sypkich substancjach stałych) nie wpływają na pomiar. Radar falowodowy jest również optymalnym rozwiązaniem do pomiaru rozdziału faz.

  • Zasada pomiaru — pomiar radarem falowodowym w oparciu o czas przelotu

Radar falowodowy: zasada pomiaru

Levelflex wykorzystuje impulsy radarowe o wysokiej częstotliwości, które są emitowane i kierowane wzdłuż sondy. Gdy impuls dociera do powierzchni medium, część emitowanego impulsu jest odbijana na skutek zmiany wartości względnej stałej dielektrycznej. Czas przelotu pomiędzy wysłaniem impulsu a jego odbiorem jest mierzony i analizowany przez urządzenie i stanowi bezpośrednią miarę odległości pomiędzy przyłączem procesowym a powierzchnią produktu.

Korzyści

  • Niezawodny pomiar: nieczuły na zakłócenia powodowane przez powierzchnię medium i przeszkody bądź przegrody znajdujące się w zbiorniku

  • Większe bezpieczeństwo pomiaru dzięki funkcji oceny End-of-Probe (EoP)

  • Bezpieczny pomiar podczas napełniania

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej zamknij