The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu
Micropilot FMR56

Podstawowy model radaru do pomiarów poziomu materiałów sypkich

  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR56 ©Endress+Hauser
  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR56 ©Endress+Hauser
  • Zasada radarowego pomiaru poziomu

  • Film instruktażowy prezentujący uruchomienie radarów bezkontaktowych Micropilot FMR5x i z falowodem Levelflex FMP5x

  • Pamięć HistoROM w przetwornikach Endress+Hauser - system gromadzenia i przetwarzania danych.

  • Algorytmy adaptacyjne przetwarzania widma mikrofalowego Multi-Echo Tracking gwarantują bezpieczne pomiary poziomu

Micropilot FMP56 jest przeznaczony szczególnie do prostych aplikacji pomiaru poziomu materiałów sypkich w silosach i zbiornikach magazynowych. Stosowany do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu materiałów sypkich drobno- i gruboziarnistych. Zapylenie, napełnianie pneumatyczne, zmiany temperatury, jak również uwarstwienie gazów nie mają wpływu na jakość pomiaru.

Korzyści

  • Dokładny i powtarzalny pomiar różnych mediów, w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć danych zapewnia wysoką dyspozycyjność

  • Dokładna diagnostyka przyrządu i procesu wspomagająca szybkie podejmowanie decyzji

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508, SIL3 dla pracy w redundancji homogenicznej

  • Technologia Heartbeat zapewnia oszczędność i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przez cały cykl życia

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim (obsługa lokalna lub z poziomu systemu sterowania)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Zastosowanie

Antena stożkowa przesłonięta PP. Przyrząd ekonomiczny do stosowania np. w silosach magazynowych i buforowych;

  • Maks. zakres pomiarowy: 30 m;

  • Przyłącza technologiczne: uchwyt montażowy lub kołnierz przesuwny z podkładką do określania pozycji pracy anteny;

  • Zakres temperatur: -40...+80 °C ;

  • Zakres ciśnień: -1...+3 bar;

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, SIL, 5-punktowy protokół liniowości

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości