The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu
Micropilot FMR57

Standardowa sonda, najwyższa dokładność pomiaru poziomu materiałów sypkich

  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR57 ©Endress+Hauser
  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR57 ©Endress+Hauser
  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR57 ©Endress+Hauser
  • Pomiar poziomu przy użyciu radaru bezkontaktowego Micropilot FMR57

  • Film instruktażowy prezentujący uruchomienie radarów bezkontaktowych Micropilot FMR5x i z falowodem Levelflex FMP5x

  • Pamięć HistoROM w przetwornikach Endress+Hauser - system gromadzenia i przetwarzania danych.

  • Algorytmy adaptacyjne przetwarzania widma mikrofalowego Multi-Echo Tracking gwarantują bezpieczne pomiary poziomu

  • Podniesiona dynamika sygnału mikrofalowego w radarach Micropilot gwarantuje stabilne i dokładne pomiary poziomu w trudnych warunkach

  • Funkcja Advanced Diagnostic w radarach Micropilot FMR5x umożliwia wczesne wykrywanie postępującego spieniania się cieczy

  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR57 z anteną paraboliczną ©Endress+Hauser

Micropilot FMP57 to radar zapewniający najwyższą dokładność pomiaru poziomu. Przeznaczony jest szczególnie do aplikacji w zbiornikach, silosach, składowiskach materiałów sypkich. Antena paraboliczna zapewnia bardzo mały kąt emisji wiązki, co umożliwia pomiar w wysokich i wąskich silosach. Stosowany do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu materiałów sypkich drobno- i gruboziarnistych. Zapylenie, napełnianie pneumatyczne, zmiany temperatury, jak również uwarstwienie gazów nie mają wpływu na jakość pomiaru.

Korzyści

  • Dokładny i powtarzalny pomiar różnych mediów, w zmiennych warunkach procesu

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508, SIL3 dla pracy w redundancji homogenicznej

  • Wbudowana pamięć danych zapewnia wysoką dyspozycyjność

  • Technologia Heartbeat zapewnia oszczędność i bezpieczeństwo w zakładzie przemysłowym

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim (obsługa lokalna lub z poziomu systemu sterowania)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Zastosowanie

Uniwersalne urządzenia również do pomiarów w trudnych warunkach. Doskonale nadaje się do zastosowania m. in. w bardzo wysokich silosach i składowiskach materiałów sypkich;

  • Antena stożkowa lub paraboliczna;

  • Maks. zakres pomiarowy: 70 m;

  • Przyłącza technologiczne: gwint 1-1/2" lub kołnierzowe;

  • Zakres temperatur: -40...+400 °C;

  • Zakres ciśnień: -1...+16 bar;

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, SIL, 5-punktowy protokół liniowości

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości