Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu
Micropilot FMR54

Do pomiarów poziomu cieczy intensywnie odparowujących lub o wysokiej zawartości amoniaku

  • Micropilot FMR54 aluminum housing with horn antenna and flange ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR54 aluminum housing with planar antenna ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR54 for high temperature with aluminum housing ©Endress+Hauser
  • Pomiar poziomu cieczy

  • Film instruktażowy prezentujący uruchomienie radarów bezkontaktowych Micropilot FMR5x i z falowodem Levelflex FMP5x

  • Pamięć HistoROM w przetwornikach Endress+Hauser - system gromadzenia i przetwarzania danych.

  • Algorytmy adaptacyjne przetwarzania widma mikrofalowego Multi-Echo Tracking gwarantują bezpieczne pomiary poziomu

Micropilot FMR54 jest przeznaczony do stosowania w aplikacjach wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych a ze specjalnie zaprojektowaną anteną planarną jest przeznaczony specjalnie do pracy w rurach osłonowych. Micropilot służy do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów. Zmiany gęstości medium, temperatury i ciśnienia, jak również gazowanie i opary nad powierzchnią cieczy nie mają wpływu na przebieg pomiaru.

Korzyści

  • Dokładny i powtarzalny pomiar różnych mediów, w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć danych zapewnia wysoką dyspozycyjność

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508, SIL3 dla pracy w redundancji homogenicznej

  • Dokładna diagnostyka przyrządu i procesu wspomagająca szybkie podejmowanie decyzji

  • Technologia Heartbeat zapewnia oszczędność i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przez cały cykl życia

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim (obsługa lokalna lub z poziomu systemu sterowania)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Zastosowanie

Idealnie nadaje się do pomiarów w rurach osłonowych lub komorach poziomowskazowych; z anteną stożkową lub planarną;

  • Maks. zakres pomiarowy: 20 m;

  • Przyłącza technologiczne: kołnierzowe;

  • Zakres temperatur: -196...+400 °C;

  • Zakres ciśnień: -1...+160 bar;

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WHG, SIL, 5-punktowy protokół liniowości

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Micropilot M FMR230

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości