The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu
Micropilot FMR52

Do pomiarów poziomu w cieczach agresywnych chemicznie lub aplikacjach higienicznych

  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR52 ©Endress+Hauser
  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR52 ©Endress+Hauser
  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR52 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania radaru bezkontaktowego

  • Film instruktażowy prezentujący uruchomienie radarów bezkontaktowych Micropilot FMR5x i z falowodem Levelflex FMP5x

  • Pamięć HistoROM w przetwornikach Endress+Hauser - system gromadzenia i przetwarzania danych.

  • Algorytmy adaptacyjne przetwarzania widma mikrofalowego Multi-Echo Tracking gwarantują bezpieczne pomiary poziomu

  • Podniesiona dynamika sygnału mikrofalowego w radarach Micropilot gwarantuje stabilne i dokładne pomiary poziomu w trudnych warunkach

  • Funkcja Advanced Diagnostic w radarach Micropilot FMR5x umożliwia wczesne wykrywanie postępującego spieniania się cieczy

  • Micropilot FMR52 ©Endress+Hauser

W przypadku cieczy agresywnych Micropilot FMR52 jest stosowany z anteną stożkową do montażu czołowego (wypełnioną całkowicie PTFE). Radar FMR52 jest również używany w aplikacjach higienicznych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym - dopuszczenia ASME BPE, USP Klasa VI, 3-A. Micropilot służy do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów. Zmiany gęstości medium, temperatury i ciśnienia, jak również gazowanie i opary nad powierzchnią cieczy nie mają wpływu na przebieg pomiaru.

Korzyści

  • Dokładny i powtarzalny pomiar różnych mediów, w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć danych zapewnia wysoką dyspozycyjność

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508, SIL3 dla pracy w redundancji homogenicznej

  • Dokładna diagnostyka przyrządu i procesu wspomagająca szybkie podejmowanie decyzji

  • Technologia Heartbeat zapewnia oszczędność i bezpieczeństwo w zakładzie przez cały cykl życia

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim (obsługa lokalna lub z poziomu systemu sterowania)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Zastosowanie

Antena stożkowa wypełniona całkowicie PTFE do montażu czołowego

  • Maks. zakres pomiarowy: 40 m, dla wersji z pakietem "Zaawansowana dynamika sygnału": 60 m;

  • Przyłącza technologiczne: kołnierzowe pokrywane PTFE do montażu czołowego, higieniczne przyłącza technologiczne (Tri-Clamp lub mleczarskie wg DIN 11851);

  • Zakres temperatur: -196...+200 °C;

  • Zakres ciśnień: -1...+25 bar;

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WGH, SIL, certyfikaty higieniczne, atesty morskie

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Micropilot M FMR245

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości