Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar bezkontaktowy do pomiaru poziomu
Micropilot FMR51

Standardowa sonda zapewniająca najwyższą dokładność pomiaru poziomu cieczy

  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR51 ©Endress+Hauser
  • Radar bezkontaktowy Micropilot FMR51 ©Endress+Hauser
  • Zasada działania radaru bezkontaktowego

  • Film instruktażowy prezentujący uruchomienie radarów bezkontaktowych Micropilot FMR5x i z falowodem Levelflex FMP5x

  • Pamięć HistoROM w przetwornikach Endress+Hauser - system gromadzenia i przetwarzania danych.

  • Algorytmy adaptacyjne przetwarzania widma mikrofalowego Multi-Echo Tracking gwarantują bezpieczne pomiary poziomu

  • Podniesiona dynamika sygnału mikrofalowego w radarach Micropilot gwarantuje stabilne I dokładne pomiary poziomu w trudnych warunkach

  • Funkcja Advanced Diagnostic w radarach Micropilot FMR5x umożliwia wczesne wykrywanie postępującego spieniania się cieczy

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Micropilot FMP51 do pomiarów poziomu nawet w ekstremalnych warunkach procesu, np. przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu w petrochemii lub gazownictwie. Radar FMR51 zapewnia maksymalną niezawodność pomiaru dzięki innowacyjnej, opatentowanej konstrukcji czujnika. Micropilot służy do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past i szlamów. Zmiany gęstości medium, temperatury i ciśnienia, jak również gazowanie i opary nad powierzchnią cieczy nie mają wpływu na przebieg pomiaru.

Korzyści

  • Dokładny i powtarzalny pomiar różnych mediów, w zmiennych warunkach procesu

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508, SIL3 dla pracy w redundancji homogenicznej

  • Wbudowana pamięć danych (moduł HistoROM) zapewnia wysoką dyspozycyjność

  • Dokładna diagnostyka przyrządu i procesu wspomagająca szybkie podejmowanie decyzji

  • Technologia Heartbeat zapewnia oszczędność i bezpieczeństwo w zakładzie przez cały cykl życia

  • Łatwa integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim (obsługa lokalna lub z poziomu systemu sterowania)

  • Atest WHG i dopuszczenie do stosowania w przemyśle okrętowym

Zastosowanie

Przyrząd ogólnego zastosowania do pomiarów poziomu nawet w ekstremalnych warunkach procesu

  • Maksymalny zakres pomiarowy: 40 m, dla wersji z pakietem "Zaawansowana dynamika sygnału": 70 m (230 ft);

  • Przyłącza technologiczne: gwint 1-1/2" /Tri-Clamp/kołnierzowe;

  • Zakres temperatur: -196...+450 °C (-321...+842 °F);

  • Zakres ciśnień: -1...+160 bar (-14.5...+2320 psi)

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe, zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WGH, SIL, atesty morskie, 5-punktowy protokół liniowości

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Micropilot M FMR240

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości